Produktnummer: 4200ULV

Sicherheit & Ton, 2 Leiter 16 AWG BC, LSZH, B2ca

Sicherheit & Kommerzielles Audiokabel, 2–16 AWG, blanke Kupferlitzenleiter mit raucharmer und halogenfreier Isolierung, LSZH-Ummantelung mit Aufreißfaden, CPR B2ca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Intercom-/PA-Systeme, Sound-/Audiosysteme

Leiter

Size Stranding Material
16 19x29 BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.2 mm (0.0079 in) 1.85 mm (0.0728 in) Black, Red

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.1 mm (0.043 in) 5.6 mm (0.22 in) Yes

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Ripcord unter der Ummantelung

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
13.8 Ohm/km (4.21 Ohm/1000ft) 105 pF/m (32.0 pF/ft) 6.25 Amps per Conductor

Temperatur

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -20°C To +70°C -30°C To +70°C

Biegeradius

Installation Min.
56 mm (2.2 in)

Maximale Zugspannung

150 N (34 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Cca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: B2ca-s1a,d1,a1

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte - Min. Lichtdurchlässigkeit = 80 % µ

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.9 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.9 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
4200ULV.01305 Weiß Rolle 305 m 8719605229793