Produktnummer: 4206FE

Sicherheit & Sound, 8 Leiter 16 AWG BC, LSZH, geschirmt, Eca

Sicherheit & Kommerzielles Audiokabel, 8–16 AWG, blanke Kupferlitzenleiter mit Polypropylen-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung, LSZH-Ummantelung mit Aufreißfaden

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sicherheitssystem, Gegensprechanlage/PA, Audio/Lautsprecher, Leistungsbegrenzte Steuerung, Laute Umgebung

Leiter

Size Stranding Material
16 AWG 19x29 BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.2 mm (0.0079 in) 1.8 mm (0.071 in) Black, Red, White, Green, Brown, Blue, Orange, Yellow

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.4 mm (0.016 in) 7.80 mm (0.307 in) Yes

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Ripcord unter der Ummantelung

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

7,80 mm (0,307 Zoll)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
13.1 Ohm/km (3.99 Ohm/1000ft) 120 pF/m (37 pF/ft) 220 pF/m (67 pF/ft) 1899-12-31 04:00:00

Temperatur

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -20°C To +70°C -30°C To +70°C

Biegeradius

Installation Min.
78 mm (3.1 in)

Maximale Zugspannung

480 N (110 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, halogenfrei

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.15 Revisionsdatum: 11-28-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.15 Revisionsdatum: 11-28-2025