Produktnummer: 4302ULV

Sicherheit & Ton, 4 Leiter 18 AWG, BC, LSZH, B2ca

Sicherheit & Kommerzielles Audiokabel, 4–18 AWG, blanke Kupferlitzenleiter mit raucharmer und halogenfreier Isolierung, LSZH-Ummantelung mit Aufreißfaden, B2ca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sicherheitssystem, Gegensprechanlage/PA, Audio/Lautsprecher, leistungsbegrenzte Steuerungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.25 mm (0.0098 in) 1.72 mm (0.0677 in) Black, Red, White, Green

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.1 mm (0.043 in) 6.4 mm (0.25 in) Yes

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Ripcord unter der Ummantelung

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

6,4 mm (0,25 Zoll)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Conductor(s) 21.3 Ohm/km (6.49 Ohm/1000ft) 100 pF/m (30 pF/ft) 4.0 Amps per Conductor

Temperatur

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -20°C To +70°C -30°C To +70°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
32 mm (1.3 in) 64 mm (2.5 in)

Maximale Zugspannung

180 N (40 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Cca, Innenbereich, halogenfrei

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: B2ca-s1a,d1,a1

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-20

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte - Min. Lichtdurchlässigkeit = 80 % µ

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.11 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.11 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
4302ULV.01305 Weiß Rolle 305 m 8719605229809