Produktnummer: 4341FE

Sicherheit & Ton, 2 Paare 18 AWG BC, LSZH, geschirmt, Eca

Sicherheit & Handelsübliches Audiokabel, 2–18 AWG verseilte blanke Kupferpaare mit Polypropylen-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung, LSZH-Ummantelung mit Aufreißfaden, CPR Eca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Kommerzielle Anwendungen

Leiter

Size Stranding Material
18 7x26 BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.2 mm (0.0079 in) 1.5 mm (0.059 in) Black & Red, Black & White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.4 mm (0.016 in) 6.35 mm (0.250 in) Yes

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Ripcord unter der Ummantelung

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
21.3 Ohm/km (6.49 Ohm/1000ft) 125 pF/m (38.1 pF/ft) 224 pF/m (68.3 pF/ft) 4 A

Nom Äußerer Schutz DCR

22,6 Ohm/km (6,89 Ohm/1000 Fuß)

Temperatur

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -20°C To +70°C -30°C to +70°C

Biegeradius

Installation Min.
63.5 mm (2.50 in)

Maximale Zugspannung

160 N (36 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Eca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.347 Revisionsdatum: 12-16-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.347 Revisionsdatum: 12-16-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
4341FE.00500 Grau Rolle 500 m 8719605006813
4341FE.K0500 Grau Rolle 500 m 8719605006820
4341FE.01500 Grün Rolle 500 m 8719605232717