Produktnummer: 4341FLW

Sicherheit & Ton, 2 Paar 18 AWG BC, LSZH, geschirmt, Cca

Sicherheit & Kommerzielles Audiokabel, 2–18 AWG, verseilte blanke Kupferpaare mit raucharmer und halogenfreier Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung, LSZH-Ummantelung mit Aufreißfaden, CPR Cca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Intercom-/PA-Systeme, Sound-/Audiosysteme, Steuerungssysteme

Leiter

Size Stranding Material
18 7x26 BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.26 mm (0.010 in) 1.72 mm (0.0677 in)

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.1 mm (0.043 in) 8.10 mm (0.319 in) Yes

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield)
21.3 Ohm/km (6.49 Ohm/1000ft) 125 pF/m (38.1 pF/ft) 224 pF/m (68.3 pF/ft)

Nom Äußerer Schutz DCR

22,6 Ohm/km (6,89 Ohm/1000 Fuß)

Temperatur

Installation Storage
-20°C To +70°C -30°C to +70°C

Biegeradius

Installation Min.
81 mm (3.2 in)

Maximale Zugspannung

160 N (36 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Cca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Cca-s1,d1,a1

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-2 - Halogensäuregasmenge - Max. Leitfähigkeit = 2,5 µS/mm, IEC 60754-2 - Halogensäuregasmenge - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 %

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.19 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.19 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
4341FLW.00500 Grau Rolle 500 m 8719605214980