Produktnummer: 4502FLV

Sicherheit & Sound, 4 Leiter 22 AWG BC, BC, LSZH, geschirmt, B2ca

Sicherheit & Kommerzielles Audiokabel, 4–22 AWG, blanke Kupferlitzenleiter mit raucharmer und halogenfreier Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung und LSZH-Ummantelung mit Aufreißfaden, CPR B2ca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Fähigkeit

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sicherheitssystem, Gegensprechanlage/PA, Audio/Lautsprecher, Leistungsbegrenzte Steuerung, Laute Umgebung

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Conductors
22 7x30 BC - Bare Copper 0.75 mm 4

Anzahl der Leiter

4

Isolierung

Type Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
Insulation LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.45 mm 0.35 mm

Farbtafel

Number Color
Wire 1 Black
Wire 2 Red
White
Green

Äußere Abschirmung

Material Material Trade Name Coverage [%] Thickness of Foil Drainwire Material Drainwire AWG
Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% 9 µm TC - Tinned Copper AWG24/7

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 5.9 mm 1.1 mm

Verkabelung

Description
4 wires twisted

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR
54 Ohm/km 54 Ohm/km

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield
105 pF/m 185 pF/m

Bemessungsstrom

Max. Recommended Current [A]
2.2 Amps per Conductor

Speisung

Voltage Rating [V]
300 V

Temperaturbereich für die Installation

-20°C Bis +70°C

Lagertemperaturbereich

-30°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-20°C Bis +70°C

Maximal empfohlene Zugspannung

80 N

Minimaler Biegeradius bei der Installation

59 mm

Min. Einstellungsradius

30 mm

CPR-Euroklasse

B2ca-s1a,d1,a1

Umgebung

Innenbereich - Euroklasse B2ca

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

IEC 60754-1 – Halogenmenge

Null

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – maximale Leitfähigkeit

2.5 µS/mm

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Mindest-pH-Wert

4.3

IEC 61034-2 – Rauchdichte min. Durchlässigkeit

80%

Anmerkungen

Hierbei handelt es sich um eine vorläufige technische Konstruktionsspezifikation (TDS). Die Mindestliefermenge für die erste Bestellung beträgt 3 km. Dieses Produkt hat die Standardfarbe Grau und die Standard-Aufhängung 305 m. Zusätzliche Optionen für Farben und Aufmachungen sind auf Anfrage erhältlich. Die geschätzte Produktionsvorlaufzeit für die erste Bestellung wird der Produktionsvorlaufzeit von 4502FLW ähneln. Bitte wenden Sie sich zur Bestätigung an Ihren Belden-Vertreter.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.4 Revisionsdatum: 08-22-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.4 Revisionsdatum: 08-22-2024