Produktnummer: 4562FE

Sicherheit & Sound, 3 Paar 22 AWG sol BC, LSZH, geschirmt

Sicherheit & Handelsübliches Audiokabel, 3–22 AWG massive blanke Kupferpaare mit Polypropylen-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung, LSZH-Ummantelung mit Aufreißfaden

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sicherheit/Gegensprechanlage/Beschallung/Sound/Audio-Systeme, Power-Limited-Steuerungen

Leiter

Size Stranding Material
22 Solid BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.2 mm (0.0079 in) 1.07 mm (0.0421 in) Black & Red, Black & White, Black & Green

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.4 mm (0.016 in) 4.9 mm Yes

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Ripcord unter der Ummantelung

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
52 Ohm/km (16 Ohm/1000ft) 100 pF/m (30 pF/ft) 180 pF/m (55 pF/ft) 2 A

Nom Äußerer Schutz DCR

46 Ohm/km (14 Ohm/1000 Fuß)

Temperatur

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -20°C To +70°C -30°C to +70°C

Biegeradius

Installation Min.
49 mm

Maximale Zugspannung

100 N (22 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.299 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.299 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
4562FE.00500 Grau Rolle 500 m 8719605007360