Produktnummer: 4L09FE

Sicherheit & Ton, 12 Leiter 1,5mm2, BC, geschirmt, LSZH, Eca

Sicherheit & Handelsübliches Audiokabel, 12–1,5 mm2 verseilte blanke Kupferleiter mit PP-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung, LSZH-Ummantelung mit Aufreißfaden.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Fähigkeit

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Intercom-/PA-Systeme, Sound-/Audiosysteme, Steuerungssysteme

Leiter

AWG Material Nominal Diameter No. of Conductors
16 BC - Bare Copper 1.5 mm 12

Anzahl der Leiter

12

Isolierung

Type Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance Nominal Wall Thickness
Insulation PP - Polypropylene 2.0 mm 0.05 mm 0.25 mm

Farbtafel

Color
Black
Red
White
Green
Brown
Blue
Orange
Yellow
Purple
Gray
Pink
Turqouise

Äußere Abschirmung

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Thickness of Foil Drainwire Material Drainwire AWG
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% 9 µm TC - Tinned Copper AWG24/7

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 9.4 mm 0.6 mm Yes

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Ripcord unter der Ummantelung

Verkabelung

Description
12 wires twisted

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR
13.8 Ohm/km 15.4 Ohm/km

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield
105 pF/m 220 pF/m

Bemessungsstrom

Max. Recommended Current [A]
4 Amps per Conductor

Speisung

Voltage Rating [V]
300 V

Temperaturbereich für die Installation

-20°C Bis +70°C

Lagertemperaturbereich

-30°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-20°C Bis +70°C

Maximal empfohlene Zugspannung

800 N

Minimaler Biegeradius bei der Installation

94 mm

Min. Einstellungsradius

47 mm

Umgebung

Innenbereich

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

IEC 60754-1 – Halogenmenge

Null

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – maximale Leitfähigkeit

10 µS/mm

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Mindest-pH-Wert

4.3

IEC 61034-2 – Rauchdichte min. Durchlässigkeit

60%

Anmerkungen

Hierbei handelt es sich um eine vorläufige technische Konstruktionsspezifikation (TDS). Die Mindestliefermenge für die erste Bestellung beträgt 3 km. Dieses Produkt hat die Standardfarbe Grau und die Standard-Aufhängung 305 m. Zusätzliche Optionen für Farben und Aufmachungen sind auf Anfrage erhältlich. Die geschätzte Produktionsvorlaufzeit für die erste Bestellung wird der Produktionsvorlaufzeit von 4309FE ähneln. Bitte wenden Sie sich zur Bestätigung an Ihren Belden-Vertreter.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.9 Revisionsdatum: 11-13-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.9 Revisionsdatum: 11-13-2024