Produktnummer: 28168A

TC VN/PVC, 3+G C #1/0+6 Str BC, PVC-NYL Ins M4, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 90C Trocken/Nass SUN RES DIR BUR

UL-Typ TC (1277) PVC-Nylon/PVC, 3+G-Leiter 1/0+6AWG (19x12+7x14H) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung M4-Farbcode, schwarzer PVC-Außenmantel, 600 V TC-ER 90 °C trocken/nass SUN RES DIR BUR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Mögliche Anwendungen

Stromversorgungs- und Steuerungsanwendungen bis zu 600 V; Gefahrenbereiche der Klasse 1, Division 2; Empfohlene Kabelverschraubung Belden BTC125A1271RA

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 1/0 19x12 BC - Bare Copper
Ground 1 6 7x14 BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.054 in (1.4 mm) 0.471 in (12.0 mm) Black and Numbered

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.083 in (2.1 mm) 1.22 in (31.0 mm) Yes

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Conductor(s) 0.106 Ohm/1000ft 170 Amps per Conductor at 30ºC
Ground 0.4 Ohm/1000ft (1.3 Ohm/km) 75 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER)

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet Wet/Dry: -30°C to 90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
6.1 in (150 mm) 6.1 in (150 mm)

Maximale Zugspannung

4108.1 lbs (1863.4 kg)

Gewicht Kabelgebinde

1373 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, TC-ER, THWN-2

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.90 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.90 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Wicklung UPC
28168A 0102500 Rolle 612825365662
28168A 0103500 Rolle
28168A 0105000 Rolle 612825365327
28168A 0105300 Rolle