Produktnummer: 28169A

TC VN/PVC, 4+G C #1/0+6 Str BC, PVC-NYL Ins M4, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 90C Trocken/Nass SUN RES DIR BUR

UL-Typ TC (1277) PVC-Nylon/PVC, 4+G-Leiter 1/0+6AWG (Klasse B) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung M4-Farbcode, schwarzer PVC-Außenmantel, 600 V TC-ER 90 °C trocken/nass SUN RES DIR BUR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Mögliche Anwendungen

Stromversorgungs- und Steuerungsanwendungen bis zu 600 V; Gefahrenbereiche der Klasse 1, Division 2; Empfohlene Kabelverschraubung Belden BTC150A1501RA

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 1/0 AWG 19x12 BC - Bare Copper
Ground Wire 1 6 AWG 7x14 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.0635 in (1.61 mm) 0.489 in mm Black and Numbered
Ground Wire No Insulation

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.083 in (2.1 mm) 1.346 in (34.19 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

1,346 Zoll (34,19 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Conductor(s) 0.106 Ohm/1000ft 136 Amps per Conductor at 30ºC
Ground Wire 0.42 Ohm/1000ft (1.4 Ohm/km) 75 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating
600 V

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet Wet/Dry: -30°C To +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
6.73 in (171 mm) 8.076 in (205.1 mm)

Maximale Zugspannung

5461.5 lbs (2477.3 kg)

Gewicht Kabelgebinde

1786 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, TC-ER, THWN-2

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.80 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.80 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Wicklung
28169A 0102500 Rolle