Produktnummer: 3066A
Inst, 16 Tri #18 Str BC, PVC-NYL Ins E1, IS/OS, schwarze PVC-Jacke, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 °C trocken 75 °C nass
UL-Instrumentierung, 16 Triaden 18 AWG (7 x 26) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung, E1-Farbcode, individuelle & Gesamtabschirmung aus Beldfoil®, schwarzer PVC-Außenmantel, 600 V TC-ER, 150 V NPLF, 90 °C trocken, 75 °C nass, SUN RES DIR BUR
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
Isolierung
Farbtafel
Farbtabelle 2
Innenabschirmung
Äußere Abschirmung
Äußere Ummantelung
Konstruktion und Abmessungen
Verseilung
Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Bemessungsstrom
Speisung
Temperaturbereich
Mechanische Kenndaten
Standards
Anwendbare Umwelt- und andere Programme
Eignung
Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung
Plenum/Nicht-Plenum
Produkthinweise
Geschichte
Information
Ressourcen
Product Bulletin
Lösungsleitfäden
Line Cards
UL-Dokumente
Resources
Product Bulletin
Lösungsleitfäden
Line Cards