Produktnummer: 29504T

VFD 300 % Gnd, 3C+G #8 Str TC, XLPE Ins+PVC Grd, OS+TC Brd mit 4-#14 TC Drains, schwarze LSZH-Hülle, 600/1000 V TC-ER 90C Trocken/Nass 1000 V flexibles Motorversorgungskabel WTTC

Belden 300 % Masse, flexibel, VFD, 3 Leiter, 8 AWG (7 x 19 x 29), verzinntes Kupfer, XLPE-Isolierung, M4-Farbcode + PVC-isolierte Masse, Gesamtabschirmung aus Beldfoil® + verzinntem Kupfergeflecht (85 %) mit 4–14 AWG verzinnten Kupferableitungen, schwarzer LSZH-Außenmantel, 600/1000 V TC-ER 90 °C, trocken/nass, 1000 V, flexibles Motorversorgungskabel WTTC SUN RES DIR BUR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Mögliche Anwendungen

Frequenzumrichter (VFD); Wechselstrommotor und Antriebssysteme; Anwendungen zur Personensicherheit mit Flammen- oder Toxizitätsbedenken (geringe Rauchentwicklung, kein Halogen)

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 8 AWG 7x19x29 TC - Tinned Copper
Ground 1 8 AWG 7x19x29 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.062 in (1.6 mm) Black and Numbered
Ground PVC - Polyvinyl Chloride 0.062 in (1.6 mm) Green/Yellow Stripe

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.095 in (2.4 mm) 0.901 in (22.9 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,901 Zoll (22,9 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 0.599 Ohm/1000ft (1.97 Ohm/km) 46 pF/ft (150 pF/m) 83 pF/ft (270 pF/m) 37 Ohm 55% 55 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating
1000 V (TC, WTTC, UL Flexible Motor Supply Cable)

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -25°C To +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
10.8 in (274 mm) 10.8 in (274 mm)

Maximale Zugspannung

971 lbs (440 kg)

Gewicht Kabelgebinde

580 lbs/1000ft (860 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit, Erdverlegung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, TC-ER, WTTC, UL flexibles Motor-Zuführungskabel

ICEA-Compliance

S-95-658

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.263 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.263 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung UPC Fußnote
29504T 0101000 Schwarz Rolle 612825137108 C
29504T 0105000 Schwarz Rolle 612825137115 C

Ressourcen

Resources