Produktnummer: 29528T

VFD 100 % Gnd, 3C #1 Str TC XLPE Ins + #1 Symm. Seg. Grd (3 von #6) Str BC, CTS, Blk LSZH Jkt, 600/1000 V TC-ER 90C Trocken/Nass 1000 V flexibles Motorversorgungskabel WTTC

Belden 100 % geerdetes, flexibles VFD, 3 Leiter 1 AWG (7 x 19 x 22), verzinntes Kupfer, XLPE-Isolierung, M4-Farbcode + 1 AWG, symmetrisch segmentierte Erde (3 von 6 AWG), blanke Kupferlitze, insgesamt zwei Kupferbänder, spiralförmig aufgebrachte Abschirmung, schwarzer LSZH-Außenmantel, 600/1000 V TC-ER 90 °C, trocken/nass, 1000 V, flexibles Motorversorgungskabel, WTTC, SUN RES DIR BUR, ölbeständig

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Mögliche Anwendungen

Frequenzumrichter (VFD); Wechselstrommotor und Antriebssysteme; Anwendungen zur Personensicherheit mit Flammen- oder Toxizitätsbedenken (geringe Rauchentwicklung, kein Halogen); Gefahrenbereiche der Klasse 1, Division 2

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material Notes
Conductor(s) 3 1 AWG 7x19x22 TC - Tinned Copper
Ground 3 6 AWG 7x19x27 BC - Bare Copper Segmented Grounds

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.057 in (1.4 mm) Black and Numbered
Ground No Insulation

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Helical Tape Bare Copper (BC) 100%
Helical Tape Bare Copper (BC) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.085 in (2.2 mm) 1.199 in (30.45 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

1,199 Zoll (30,45 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 0.12 Ohm/1000ft (0.39 Ohm/km) 23 pF/ft (75 pF/m) 42 pF/ft (140 pF/m) 80 Ohm 55% 150 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating
1000 V (TC, WTTC, UL Flexible Motor Supply Cable)

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -25°C To +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
14.4 in (366 mm) 14.4 in (366 mm)

Maximale Zugspannung

4109 lbs (1864 kg)

Gewicht Kabelgebinde

1404 lbs/1000ft (2089 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit, Erdverlegung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, TC-ER, WTTC, UL flexibles Motor-Zuführungskabel

ICEA-Compliance

S-95-658

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.376 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

BTC-KABELVERSCHRAUBUNG VERWENDEN

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.376 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

BTC-KABELVERSCHRAUBUNG VERWENDEN


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung UPC Fußnote
29528T 0101000 Schwarz Rolle 612825137900 1
29528T 0103000 Schwarz Rolle 612825137917 1

Ressourcen

Resources