Produktnummer: CX9D0

CX9D0 – Breitband-Koaxialkabel 9, 17 AWG, massiv, BC, Trishield, PVC-Ummantelung

Breitband-Koaxialkabel 9, 17 AWG massiver blanker Kupferleiter, PE-Isolierung, Folie + 50 % verzinntes Kupfergeflecht + Folienabschirmung, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Unterbrochen

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Breitband, Kabelfernsehen (CATV), HF-Drop-Kabel, Over-The-Air (OTA)-Antennen

Leiter

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 18 AWG Solid 1.1 mm BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 4.8 mm (0.19 in)

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Gas-injiziert

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 70%
3 Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Anmerkungen zur Tabelle der äußeren Abschirmung

Folienband hat eine L-Faltung und ist mit der Ummantelung verklebt

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 7.1 mm

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Gemäß Europäischem Standard EN 50290-2-20

Regelmäßigkeit der Impedanz

40 dB

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Return Loss
30-470 MHz 27 dB
470-1000 MHz 24 dB
1000-2000 MHz 18 dB
2000-3000 MHz 16 dB

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
5 MHz 1.5 dB/100m
50 MHz 4.0 dB/100m
100 MHz 5.7 dB/100m
200 MHz 8.2 dB/100m
400 MHz 11.8 dB/100m
600 MHz 14.7 dB/100m
800 MHz 17.2 dB/100m
1000 MHz 19.4 dB/100m
1350 MHz 23.0 dB/100m
1750 MHz 27.0 dB/100m
2000 MHz 28.7 dB/100m
2150 MHz 30.0 dB/100m
2400 MHz 32.0 dB/100m
3000 MHz 36.0 dB/100m

Anmerkungen zur Dämpfungstabelle

Maximale Dämpfung 10 % höher

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
19 Ohm/km (5.8 Ohm/1000ft) 14 Ohm/km (4.3 Ohm/1000ft) 51 pF/m (16 pF/ft) 75 Ohm 86%

Transferimpedanz

Frequency Max. Transfer Impedance
5-30 MHz max. 2.5 mOhm/m

Screening

Frequency Min. Screening Attenuation
30-1000 MHz 95 dB
1000-2000 MHz 85 dB
2000-3000 MHz 75 dB

Screening-Klasse

A+

Temperatur

Operating Storage
-40°C To +70°C -40°C To +70°C

Biegeradius

Stationary Min.
35 mm (1.4 in)

Maximale Zugspannung

60 N (13 lbf)

Gewicht Kabelgebinde

51 kg/km

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Eca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

CENELEC-Compliance

EN 50117-1

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.160 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.160 Revisionsdatum: 02-20-2026