Produktnummer: H121C00

H121C00 – Breitband-Koaxialkabel, H121, 20 AWG, massives BC, CU-Folie + 45 % BC-Geflecht, PVC-Ummantelung

Breitband-Koaxialkabel, H121, 20 AWG massiver blanker Kupferleiter, PE-Isolierung, Kupferfolie + 45 % blanke Kupfergeflechtabschirmung, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Breitband, Kabelfernsehen (CATV), HF-Drop-Kabel, Over-The-Air (OTA)-Antennen

RG-Typ

59

Serie Typ

59

Leiter

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 21 AWG Solid 0.8 mm BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene (Foam) 3.5 mm (0.14 in)

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Bi-Laminate (Bare Copper+Poly) 100%
2 Braid Bare Copper (BC) 45%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 5 mm

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Gemäß Europäischem Standard EN 50290-2-20

Regelmäßigkeit der Impedanz

Min. 40 dB

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Return Loss
5 - 470 MHz 20 dB
470 - 1000 MHz 18 dB
1000 - 2000 MHz 16 dB
2000-3000 MHz 15 dB

Hinweise zur Rückflussdämpfungstabelle

In jedem Frequenzbereich sind 3 Spitzenwerte bis zu 4 dB niedriger erlaubt

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
5 MHz 1.7 dB/100m
50 MHz 5.3 dB/100m
100 MHz 7.6 dB/100m
200 MHz 10.8 dB/100m
400 MHz 15.4 dB/100m
600 MHz 19.1 dB/100m
800 MHz 22.2 dB/100m
1000 MHz 25 dB/100m
1350 MHz 29.3 dB/100m
1600 MHz 32.2 dB/100m
1750 MHz 33.8 dB/100m
2150 MHz 37.8 dB/100m
2400 MHz 40.1 dB/100m

Anmerkungen zur Dämpfungstabelle

Max. Dämpfung 10 % höher

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
35 Ohm/km (11 Ohm/1000ft) 24 Ohm/km (7.3 Ohm/1000ft) 53 pF/m (16 pF/ft) 75 Ohm 84%

Transferimpedanz

Frequency Max. Transfer Impedance
5-30 MHz Max. 10 mOhm/m

Screening

Frequency Min. Screening Attenuation
30 - 1000 MHz 85 dB

Screening-Klasse

B

Temperatur

Operating Installation Storage
-40°C To +70°C -5°C To +50°C -40°C To +70°C

Biegeradius

Stationary Min.
50 mm (2.0 in)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Eca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

CENELEC-Compliance

EN 50117-1, EN 50117-9-2, EN 50290-2-20

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.210 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.210 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
H121C00.00B100 Weiß Flacher Kasten 100 m 8719605085764