Produktnummer: H121T00

H121T00 – Breitband-Koaxialkabel, H121T, 20 AWG, massives BC, dreifach abgeschirmt, PVC-Ummantelung

Breitband-Koaxialkabel, H121T, 20 AWG massiver blanker Kupferleiter, PE-Isolierung, Duofoil + 75 % verzinntes Kupfergeflecht + Folienschirm, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Breitband, Kabelfernsehen (CATV), HF-Drop-Kabel, Over-The-Air (OTA)-Antennen

RG-Typ

59

Serie Typ

59

Leiter

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 21 AWG Solid 0.8 mm BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 3.5 mm (0.14 in)

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Gas-injiziert

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 75%
3 Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 5 mm

Regelmäßigkeit der Impedanz

40 dB

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Return Loss Min. Structural Return Loss
5 - 470 MHz 20 dB 20 dB
470 - 1000 MHz 18 dB 18 dB
1000 - 2000 MHz 16 dB 16 dB
2000-3000 MHz 15 dB 15 dB

Hinweise zur Rückflussdämpfungstabelle

Max. 3 Spitzenwerte 4 dB unter Angabe

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation Max. Attenuation
5 MHz 1.8 dB/100m 2.3 dB/100m
50 MHz 4.7 dB/100m 5.9 dB/100m
100 MHz 6.5 dB/100m 8.1 dB/100m
230 MHz 9.8 dB/100m 12.1 dB/100m
400 MHz 13 dB/100m 15.9 dB/100m
800 MHz 18.7 dB/100m 22.7 dB/100m
862 MHz 19.5 dB/100m 23.6 dB/100m
1000 MHz 21.1 dB/100m 25.6 dB/100m
1350 MHz 24.9 dB/100m 30 dB/100m
1750 MHz 28.8 dB/100m 34.5 dB/100m
2150 MHz 32.3 dB/100m 38.6 dB/100m
2400 MHz 34.4 dB/100m 41 dB/100m
3000 MHz 39.2 dB/100m 45.9 dB/100m

Anmerkungen zur Dämpfungstabelle

Maximale Dämpfung 10 % höher

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
35 Ohm/km (11 Ohm/1000ft) 13 Ohm/km (4.0 Ohm/1000ft) 53 pF/m (16 pF/ft) 75 Ohm 84%

Transferimpedanz

Frequency Max. Transfer Impedance
5-30 MHz 2.5 mOhm/m

Screening

Frequency Min. Screening Attenuation
30-1000 MHz 95
1000-2000 MHz 85
2000-3000 MHz 75

Screening-Klasse

A+

Temperatur

Operating Storage
-30°C To +70°C -30°C To +70°C

Biegeradius

Stationary Min.
25 mm (0.98 in)

Gewicht Kabelgebinde

29 kg/km

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Eca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

CENELEC-Compliance

EN 50117-1, EN 50117-9-2, EN 50290-2-20

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.202 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.202 Revisionsdatum: 02-20-2026