Produktnummer: H123A00

H123A00 – Breitband-Koaxialkabel, H123, 22 AWG, massives BC, Folie + 45 % TC-Geflecht, PVC-Ummantelung

Breitband-Koaxialkabel, H123, 22 AWG massiver blanker Kupferleiter, PE-Isolierung, Duofoil® + 45 % Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Unterbrochen

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Breitband, Kabelfernsehen (CATV), HF-Drop-Kabel, Over-The-Air (OTA)-Antennen

Lebenszyklus

Abgekündigt - das Produkt wird nicht mehr hergestellt

RG-Typ

Mini 59

Leiter

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 22 AWG Solid 0.65 mm BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene (Foam) 2.9 mm (0.11 in)

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 45%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 4.15 mm (0.163 in)

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Gemäß Europäischem Standard EN 50290-2-20

Regelmäßigkeit der Impedanz

Min. 40 dB

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Return Loss
5 - 30 MHz 20 dB
30 - 470 MHz 20 dB
470 - 862 MHz 18 dB
862 - 2400 MHz 16 dB

Hinweise zur Rückflussdämpfungstabelle

In jedem Frequenzbereich sind 3 Spitzenwerte bis zu 4 dB niedriger erlaubt

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
5 MHz 2.7 dB/100m
50 MHz 7.5 dB/100m
100 MHz 10 dB/100m
200 MHz 13.8 dB/100m
400 MHz 19.9 dB/100m
600 MHz 24.8 dB/100m
800 MHz 29 dB/100m
1000 MHz 32.5 dB/100m
1350 MHz 37.3 dB/100m
1600 MHz 40 dB/100m
1750 MHz 42.2 dB/100m
2150 MHz 47 dB/100m
2400 MHz 50.5 dB/100m

Anmerkungen zur Dämpfungstabelle

Max. Dämpfung 10 % höher

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
55 Ohm/km (17 Ohm/1000ft) 37 Ohm/km (11 Ohm/1000ft) 54 pF/m (16 pF/ft) 75 Ohm 84%

Screening

Frequency Min. Screening Attenuation
100 - 1000 MHz 80 dB

Temperatur

Operating Installation Storage
-15°C To +70°C -5°C To +50°C -15°C To +70°C

Biegeradius

Stationary Min.
25 mm (0.98 in)

Gewicht Kabelgebinde

17,8 kg/km (12,0 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Eca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

ISO/IEC-Compliance

IEC 61196

CENELEC-Compliance

EN 50117-1

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.316 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.316 Revisionsdatum: 02-20-2026