Produktnummer: H124C02

H124C02 – Breitband-Koaxialkabel, H124, 18 AWG, massives BC, CU-Folie + 40 % BC-Geflecht, LSZH-Ummantelung

Breitband-Koaxialkabel, H124, 18 AWG massiver blanker Kupferleiter, PE-Isolierung, CU-Folie + 40 % blanke Kupfergeflechtabschirmung, LSZH-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Breitband, Kabelfernsehen (CATV), HF-Drop-Kabel, Over-The-Air (OTA)-Antennen

RG-Typ

6

Leiter

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 18 AWG Solid 1 mm BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 4.4 mm (0.17 in)

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Bi-Laminate (Bare Copper+Poly) 100%
2 Braid Bare Copper (BC) 40%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 7 mm

Regelmäßigkeit der Impedanz

Min. 40 dB

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Return Loss
5 - 470 MHz 23 dB
470 - 1000 MHz 20 dB
1000 - 2000 MHz 18 dB
2000-3000 MHz 16 dB

Hinweise zur Rückflussdämpfungstabelle

In jedem Frequenzbereich sind 3 Spitzenwerte bis zu 4 dB niedriger erlaubt

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
5 MHz 1.3 dB/100m
50 MHz 4.3 dB/100m
100 MHz 6.1 dB/100m
200 MHz 8.8 dB/100m
400 MHz 12.7 dB/100m
600 MHz 15.8 dB/100m
800 MHz 18.5 dB/100m
1000 MHz 20.9 dB/100m
1350 MHz 24.7 dB/100m
1750 MHz 28.6 dB/100m
2150 MHz 32.1 dB/100m
2400 MHz 34.2 dB/100m

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
23 Ohm/km (7.0 Ohm/1000ft) 20 Ohm/km (6.1 Ohm/1000ft) 53 pF/m (16 pF/ft) 75 Ohm 84%

Screening

Frequency Min. Screening Attenuation
30 - 1000 MHz 85 dB
1000 - 2000 MHz 95 dB
2000 - 3000 MHz 95 dB

Temperatur

Operating Installation Storage
-30°C To +70°C -5°C To +50°C -30°C To +70°C

Biegeradius

Stationary Min.
70 mm (2.8 in)

Gewicht Kabelgebinde

58 kg/km

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Dca, UV-beständig

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, LUL 1-085

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Dca-s2,d1,a1; CPR-UKCA-Klasse: Dca-s2,d1,a1

CENELEC-Compliance

EN 50117-1, EN 50117-9-1, EN 50290-2-20

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.210 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.210 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
H124C02.01500 Schwarz Rolle 500 m 8719605086228