Produktnummer: H126D02

H126D02 – Breitband-Koaxialkabel, H126D, 18 AWG, massives BC, dreifach geschirmt, PVC-Ummantelung

Breitband-Koaxialkabel, H126D, 18 AWG massiver blanker Kupferleiter, PE-Isolierung, Duofoil + 50 % verzinntes Kupfergeflecht + Folienschirm, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Unterbrochen

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Breitband, Kabelfernsehen (CATV), HF-Drop-Kabel, Over-The-Air (OTA)-Antennen

Lebenszyklus

Abgekündigt - das Produkt wird nicht mehr hergestellt

RG-Typ

6

Leiter

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 18 AWG Solid 1 mm BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 4.57 mm (0.180 in)

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 45%
3 Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 6.9 mm (0.27 in)

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Gemäß Europäischem Standard EN 50290-2-20

Regelmäßigkeit der Impedanz

Min. 40 dB

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Return Loss
5 - 470 MHz 20 dB
470 - 1000 MHz 18 dB
1000 - 2000 MHz 16 dB
2000 - 3000 MHz 15 dB

Hinweise zur Rückflussdämpfungstabelle

In jedem Frequenzbereich sind 3 Spitzenwerte bis zu 4 dB niedriger erlaubt

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
5 MHz 1.8 dB/100m
50 MHz 4.7 dB/100m
100 MHz 6.5 dB/100m
230 MHz 9.8 dB/100m
400 MHz 13 dB/100m
800 MHz 18.7 dB/100m
862 MHz 19.5 dB/100m
1000 MHz 21.1 dB/100m
1350 MHz 24.9 dB/100m
1750 MHz 28.8 dB/100m
2150 MHz 32.3 dB/100m
2400 MHz 34.4 dB/100m
3000 MHz 39.2 dB/100m

Anmerkungen zur Dämpfungstabelle

Max. Dämpfung 10 % höher

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
23 Ohm/km (7.0 Ohm/1000ft) 14 Ohm/km (4.3 Ohm/1000ft) 54 pF/m (16 pF/ft) 75 Ohm 82%

Screening

Frequency Min. Screening Attenuation
30 - 1000 MHz 95 dB
1000 - 2000 MHz 85 dB
2000 - 3000 MHz 75 dB

Temperatur

Operating Installation Storage
-40°C To +70°C -5°C To +50°C -40°C To +70°C

Biegeradius

Stationary Min.
65 mm (2.6 in)

Gewicht Kabelgebinde

48 kg/km (32 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Eca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

ISO/IEC-Compliance

IEC 61196

CENELEC-Compliance

EN 50117-1

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.316 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.316 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
H126D02.02500 Schwarz Rolle 500 m 8719605087362
H126D02.00B100 Weiß Flacher Kasten 100 m 8719605087348
H126D02.00U250 Weiß UnReel 250 m 8719605087355
H126D02.00500 Weiß Rolle 500 m 8719605087317