Produktnummer: 1152A

Breitband-Koaxialkabel, Serie 6, 18 AWG, massives BCCS, Vierfach-Abschirmung, FEP-Ummantelung, CMP

Breitband-Koaxialkabel, Serie 6, 18 AWG massiver Stahlleiter, mit blankem Kupfer ummantelt, FEP-Isolierung, Folie + 60 % verzinntes Kupfergeflecht + Folie + 40 % verzinnte Kupfergeflechtabschirmung, FEP-Ummantelung, CMP

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Breitband, Kabelfernsehen (CATV), HF-Drop-Kabel, Over-The-Air (OTA)-Antennen

RG-Typ

6

Leiter

Element Size Stranding Nom. Diameter Material
Coax(es) 18 AWG Solid 0.040 in BCCS - Bare Copper Covered Steel

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.170 in (4.32 mm) White

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® II 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 60%
3 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
4 Braid Tinned Copper (TC) 45%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.273 in (6.93 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,273 Zoll (6,93 mm)

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Structural Return Loss
10 - 400 MHz 20 dB

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.3 dB/100ft
10 MHz 0.66 dB/100ft
50 MHz 1.6 dB/100ft
100 MHz 2.2 dB/100ft
200 MHz 3.0 dB/100ft
400 MHz 4.6 dB/100ft
700 MHz 6.6 dB/100ft
900 MHz 7.7 dB/100ft
1000 MHz 8.2 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
28 Ohm/1000ft (92 Ohm/km) 1.8 Ohm/1000ft (5.9 Ohm/km) 16.5 pF/ft (54.1 pF/m) 75 Ohm 82%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMP), (CMP)

Temperatur

UL Temperature Operating
200°C -70°C to +200°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.75 in (69.9 mm) 2.75 in (69.9 mm)

Maximale Zugspannung

192 lbs (87.1 kg)

Gewicht Kabelgebinde

45 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich, Außenbereich, Freileitungen – bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, FT6

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

ANSI/SCTE 74

Anmerkungen

Für den Einsatz in Innenräumen, aber auch für Anwendungen im Außenbereich und unter der Erde geeignet.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.467 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.467 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1152A A8R500 Beige, Schneeweiß Rolle 500 ft 612825107491 C
1152A A8R1000 Beige, Schneeweiß Rolle 1.000 ft 612825107484 C