Produktnummer: 1189A

Breitband-Koaxialkabel, Serie 6, 18 AWG, massives BCCS, Vierfach-Abschirmung, PVC-Ummantelung, CM

Breitband-Koaxialkabel, Serie 6, 18 AWG massiver Stahlleiter, mit blankem Kupfer ummantelt, PE-Isolierung, Folie + 60 % Aluminiumgeflecht + Folie + 40 % Aluminiumgeflechtabschirmung, PVC-Ummantelung, CM

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Breitband, Kabelfernsehen (CATV), HF-Drop-Kabel, Over-The-Air (OTA)-Antennen

Serie Typ

6

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
18 AWG Solid 0.040 in BCCS - Bare Copper Covered Steel

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.180 in (4.57 mm) White

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® II 100%
2 Braid Aluminum 60%
3 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
4 Braid Aluminum 40%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.294 in (7.47 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,294 Zoll (7,47 mm)

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Structural Return Loss
5 - 1000 MHz 20 dB

Dämpfung

Frequency Max. Attenuation
5 MHz 0.67 dB/100ft
55 MHz 1.60 dB/100ft
211 MHz 2.87 dB/100ft
250 MHz 3.30 dB/100ft
270 MHz 3.24 dB/100ft
300 MHz 3.43 dB/100ft
330 MHz 3.74 dB/100ft
350 MHz 3.72 dB/100ft
400 MHz 4.00 dB/100ft
450 MHz 4.26 dB/100ft
500 MHz 4.66 dB/100ft
550 MHz 4.71 dB/100ft
600 MHz 5.10 dB/100ft
750 MHz 5.59 dB/100ft
870 MHz 6.00 dB/100ft
1000 MHz 6.54 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
28 Ohm/1000ft 4.8 Ohm/1000ft (16 Ohm/km) 16.2 pF/ft (53.1 pF/m) 75 Ohm 83%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM)

Temperatur

Operating
-40°C to +80°C

Biegeradius

Installation Min.
2.9 in (74 mm)

Maximale Zugspannung

176 lbs (79.8 kg)

Gewicht Kabelgebinde

32 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich (keine Riser oder Plenum), Innenbereich, Freileitungen – nur Schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CM, CATV

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

ANSI/SCTE 74

Plenum-Nummer

1189AP

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.506 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.506 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1189A 2901000 Beige, Hell Rolle 1.000 ft 612825108122
1189A 010U500 Schwarz UnReel 500 ft 612825108108
1189A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825309680
1189A 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825309673
1189A 010N1000 Schwarz Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft 612825108092
1189A 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825108115
1189A 009U500 Weiß UnReel 500 ft 612825108078
1189A 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825108085 C
1189A 009U1000 Weiß UnReel 1.000 ft 612825108061
1189A 009N1000 Weiß Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft 612825108054