Produktnummer: 1523A

Breitband-Koaxialkabel, Serie 11, 14 AWG, massives BCCS, Folie + 60 % AL-Geflecht, PVC-Ummantelung, CM

Breitband-Koaxialkabel, Serie 11, 14 AWG massiver Stahlleiter, mit blankem Kupfer ummantelt, PE-Isolierung, Folie + 60 % Aluminiumgeflechtabschirmung, PVC-Ummantelung, CM

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Breitband, Kabelfernsehen (CATV), HF-Drop-Kabel, Over-The-Air (OTA)-Antennen

Serie Typ

11

Leiter

Element Size Stranding Nom. Diameter Material
Coax(es) 14 AWG Solid 0.064 in BCCS - Bare Copper Covered Steel

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.280 in (7.11 mm) White

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® II 100%
2 Braid Aluminum 60%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.393 in (9.98 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,393 Zoll (9,98 mm)

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Structural Return Loss
5 - 1000 MHz 20 dB

Dämpfung

Frequency Max. Attenuation
5 MHz 0.38 dB/100ft
55 MHz 0.96 dB/100ft
211 MHz 1.90 dB/100ft
250 MHz 2.05 dB/100ft
270 MHz 2.13 dB/100ft
300 MHz 2.25 dB/100ft
330 MHz 2.35 dB/100ft
350 MHz 2.42 dB/100ft
400 MHz 2.60 dB/100ft
450 MHz 2.75 dB/100ft
500 MHz 2.90 dB/100ft
550 MHz 3.04 dB/100ft
600 MHz 3.18 dB/100ft
750 MHz 3.65 dB/100ft
870 MHz 4.06 dB/100ft
1000 MHz 4.35 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
11 Ohm/1000ft (36 Ohm/km) 4.1 Ohm/1000ft (13 Ohm/km) 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) 75 Ohm 83%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM), (CM)

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -40°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.9 in (99 mm) 3.9 in (99 mm)

Maximale Zugspannung

199 lbs (90.3 kg)

Gewicht Kabelgebinde

199

Umweltverträglichkeit

Innenbereich (keine Riser oder Plenum), Innenbereich, Freileitungen – nur Schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, FT4

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM, CATV

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

ANSI/SCTE 74

Plenum-Nummer

1523AP

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.498 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.498 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1523A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825316350
1523A 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825117063 C