Produktnummer: 1523AP

Breitband-Koaxialkabel, Serie 11, 14 AWG, massives BCCS, Folie + 60 % AL-Geflecht, PVDF-Ummantelung, CMP

Breitband-Koaxialkabel, Serie 11, 14 AWG massiver Stahlleiter, mit blankem Kupfer ummantelt, FEP-Isolierung, Folie + 60 % Aluminiumgeflechtabschirmung, PVDF-Ummantelung, CMP

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Breitband, Kabelfernsehen (CATV), HF-Drop-Kabel, Over-The-Air (OTA)-Antennen

Serie Typ

11

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
14 AWG Solid 0.064 in BCCS - Bare Copper Covered Steel

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.274 in (6.96 mm) White

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® II 100%
2 Braid Aluminum 60%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVDF - Polyvinylidene Fluoride 0.348 in (8.84 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,348 Zoll (8,84 mm)

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Structural Return Loss
5 - 1000 MHz 20 dB

Dämpfung

Frequency Max. Attenuation
5 MHz 0.38 dB/100ft
55 MHz 1.12 dB/100ft
211 MHz 2.24 dB/100ft
240 MHz 2.43 dB/100ft
270 MHz 2.59 dB/100ft
300 MHz 2.75 dB/100ft
325 MHz 2.92 dB/100ft
350 MHz 3.08 dB/100ft
400 MHz 3.34 dB/100ft
450 MHz 3.64 dB/100ft
500 MHz 3.92 dB/100ft
550 MHz 4.19 dB/100ft
600 MHz 4.48 dB/100ft
750 MHz 5.31 dB/100ft
870 MHz 5.86 dB/100ft
1000 MHz 6.53 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
12 Ohm/1000ft 4.1 Ohm/1000ft (13 Ohm/km) 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) 75 Ohm 83%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Temperatur

UL Temperature Operating
150°C -20°C to +150°C

Biegeradius

Installation Min.
3.5 in (89 mm)

Maximale Zugspannung

260 lbs (120 kg)

Gewicht Kabelgebinde

57 lbs/1000ft (85 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich, Freileitungen – nur Schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

1523A

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.501 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.501 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1523AP 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825117087 C