Produktnummer: 1525A

Breitband-Koaxialkabel, Serie 11, 14 AWG, massives BCCS, Folie + 60 % AL-Geflecht, PE-Ummantelung, wassergeschützt

Breitband-Koaxialkabel, Serie 11, 14 AWG massiver Stahlleiter, mit blankem Kupfer ummantelt, PE-Isolierung, Folie + 60 % Aluminium-Abschirmung, PE-Ummantelung, wasserfest

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Breitband, Kabelfernsehen (CATV), HF-Drop-Kabel, Over-The-Air (OTA)-Antennen

Serie Typ

11

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
14 AWG Solid 0.064 in BCCS - Bare Copper Covered Steel

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.280 in (7.11 mm) White

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® II 100%
2 Braid Aluminum 60%

Wasserabweisend

Schmiermittel

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PE - Polyethylene 0.393 in (9.98 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,393 Zoll (9,98 mm)

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Structural Return Loss
5 - 1000 MHz 20 dB

Dämpfung

Frequency Max. Attenuation
5 MHz 0.38 dB/100ft
55 MHz 0.96 dB/100ft
211 MHz 1.90 dB/100ft
250 MHz 2.05 dB/100ft
270 MHz 2.13 dB/100ft
300 MHz 2.25 dB/100ft
330 MHz 2.35 dB/100ft
350 MHz 2.42 dB/100ft
400 MHz 2.47 dB/100ft
450 MHz 2.75 dB/100ft
500 MHz 2.90 dB/100ft
550 MHz 3.04 dB/100ft
600 MHz 3.18 dB/100ft
750 MHz 3.65 dB/100ft
870 MHz 3.84 dB/100ft
1000 MHz 4.35 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
12 Ohm/1000ft 4.1 Ohm/1000ft (13 Ohm/km) 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) 75 Ohm 83%

Speisung

Voltage Rating
300 V

Temperatur

Operating
-55°C to +80°C

Biegeradius

Installation Min.
4.5 in (110 mm)

Maximale Zugspannung

199 lbs (90.3 kg)

Gewicht Kabelgebinde

44 lbs/1000ft (65 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Außenbereich – Wassereinwirkung, Außenbereich, UV-Beständigkeit, Freileitungen – bei Unterstützung durch Längstragseil, Erdverlegung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

ANSI/SCTE 74

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.509 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.509 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
1525A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825316435
1525A 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825117162