Produktnummer: 1530AP

Breitband-Koaxialkabel, Serie 6, 18 AWG, massives BCCS, Folie + 90 % AL-Geflecht, Flamarrest®-Ummantelung, CMP

Breitband-Koaxialkabel, Serie 6, 18 AWG massiver Stahlleiter, mit blankem Kupfer ummantelt, FEP-Isolierung, Folie + 90 % Aluminiumgeflecht-Abschirmung, Flamarrest-Ummantelung®, CMP

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Breitband, Kabelfernsehen (CATV), HF-Drop-Kabel, Over-The-Air (OTA)-Antennen

Serie Typ

6

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
18 AWG Solid 0.040 in BCCS - Bare Copper Covered Steel

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.170 in (4.32 mm) White

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® II 100%
2 Braid Aluminum 90%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.235 in (5.97 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,235 Zoll (5,97 mm)

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Structural Return Loss
5 - 1000 MHz 20 dB

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.3 dB/100ft
10 MHz 0.7 dB/100ft
50 MHz 1.6 dB/100ft
100 MHz 2.1 dB/100ft
200 MHz 2.9 dB/100ft
400 MHz 4.3 dB/100ft
700 MHz 6.1 dB/100ft
750 MHz 6.4 dB/100ft
900 MHz 7.1 dB/100ft
1000 MHz 8.2 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
28 Ohm/1000ft 5 Ohm/1000ft (16 Ohm/km) 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) 75 Ohm 83%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Temperatur

Operating
-20°C to +75°C

Biegeradius

Installation Min.
2.4 in (61 mm)

Maximale Zugspannung

162 lbs (73.5 kg)

Gewicht Kabelgebinde

27 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

1530A

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.478 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.478 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1530AP 8771000 Natur Rolle 1.000 ft 612825117254 C