Produktnummer: 1617A

Breitband-Koaxialkabel, Serie 11, 14 AWG, massives BCCS, Vierfach-Abschirmung, PVC-Ummantelung, CM

Breitband-Koaxialkabel, Serie 11, 14 AWG massiver Stahlleiter, mit blankem Kupfer ummantelt, PE-Isolierung, Folie + 60 % Aluminiumgeflecht + Folie + 40 % Aluminiumgeflechtabschirmung, PVC-Ummantelung, CM

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Breitband, Kabelfernsehen (CATV), HF-Drop-Kabel, Over-The-Air (OTA)-Antennen

Serie Typ

11

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
14 AWG Solid 0.064 in BCCS - Bare Copper Covered Steel

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.280 in (7.11 mm) White

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® II 100%
2 Braid Aluminum 60%
3 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
4 Braid Aluminum 40%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.407 in (10.3 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,407 Zoll (10,3 mm)

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Structural Return Loss
5 - 1000 MHz 20 dB

Dämpfung

Frequency Max. Attenuation
5 MHz 0.38 dB/100ft
55 MHz 0.96 dB/100ft
211 MHz 1.90 dB/100ft
250 MHz 2.05 dB/100ft
270 MHz 2.13 dB/100ft
300 MHz 2.25 dB/100ft
330 MHz 2.35 dB/100ft
350 MHz 2.42 dB/100ft
400 MHz 2.60 dB/100ft
450 MHz 2.75 dB/100ft
500 MHz 2.90 dB/100ft
550 MHz 3.04 dB/100ft
600 MHz 3.18 dB/100ft
750 MHz 3.65 dB/100ft
870 MHz 4.06 dB/100ft
1000 MHz 4.35 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
12 Ohm/1000ft 3 Ohm/1000ft (9.8 Ohm/km) 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) 75 Ohm 83%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM)

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -40°C to +75°C

Biegeradius

Installation Min.
4.1 in (100 mm)

Maximale Zugspannung

308 lbs (140 kg)

Gewicht Kabelgebinde

60 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich (keine Riser oder Plenum), Innenbereich, Freileitungen – nur Schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CM, CATV

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

ANSI/SCTE 74

Plenum-Nummer

1617AP

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.478 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.478 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
1617A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825119258