Produktnummer: 1829A

Breitband-Koaxialkabel, Serie 6, 18 AWG, massives BCCS, Folie + 60 % AL-Geflecht, PVC-Ummantelung, CM

Breitband-Koaxialkabel, Serie 6, 18 AWG massiver Stahlleiter, mit blankem Kupfer ummantelt, PE-Isolierung, Folie + 60 % Aluminiumgeflechtabschirmung, PVC-Ummantelung, CM

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Breitband, Kabelfernsehen (CATV), HF-Drop-Kabel, Direct Broadcast Satellite (DBS), Over-The-Air (OTA)-Antennen

Serie Typ

6

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
18 AWG Solid 0.040 in BCCS - Bare Copper Covered Steel

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.180 in (4.57 mm) White

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® II 100%
2 Braid Aluminum 60%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.270 in (6.86 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,270 Zoll (6,86 mm)

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Structural Return Loss
950 - 2250 MHz 15 dB
2250 - 3000 MHz 10 dB

Dämpfung

Frequency Max. Attenuation
5 MHz 0.58 dB/100ft
55 MHz 1.60 dB/100ft
211 MHz 3.05 dB/100ft
250 MHz 3.30 dB/100ft
270 MHz 3.37 dB/100ft
300 MHz 3.55 dB/100ft
330 MHz 3.74 dB/100ft
350 MHz 3.85 dB/100ft
400 MHz 4.15 dB/100ft
450 MHz 4.40 dB/100ft
500 MHz 4.66 dB/100ft
550 MHz 4.90 dB/100ft
600 MHz 5.10 dB/100ft
750 MHz 5.65 dB/100ft
870 MHz 6.11 dB/100ft
1000 MHz 6.55 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
28 Ohm/1000ft 9 Ohm/1000ft (30 Ohm/km) 16.2 pF/ft (53.1 pF/m) 75 Ohm 83%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM)

Temperatur

Operating
-40°C to +75°C

Biegeradius

Installation Min.
2.7 in (69 mm)

Maximale Zugspannung

150 lbs (68 kg)

Gewicht Kabelgebinde

27 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich (keine Riser oder Plenum), Innenbereich, Freileitungen – nur Schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CM, CATV

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

ANSI/SCTE 74

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.477 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

Z – ENDGÜLTIGE AUFSTELLUNG KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN., C – AUFSTELLUNG DER KISTENROLLEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.477 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

Z – ENDGÜLTIGE AUFSTELLUNG KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN., C – AUFSTELLUNG DER KISTENROLLEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1829A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825123910 C
1829A 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825123903
1829A 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825123873 Z
1829A 008U1000 Grau UnReel 1.000 ft 612825123866 Z
1829A 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825123897 Z
1829A 009U1000 Weiß UnReel 1.000 ft 612825123880 Z
1829A Q5H1000 Weiß, Neutral Rolle 1.000 ft 612825123859 Z
1829A Q5HU1000 Weiß, Neutral UnReel 1.000 ft 612825123842 Z