Produktnummer: 1829P

Breitband-Koaxialkabel, Serie 6, 18 AWG, massives BCCS, Folie + 60 % AL-Geflecht, Flamarrest®-Ummantelung, CMP

Breitband-Koaxialkabel, Serie 6, 18 AWG massiver Stahlleiter, mit blankem Kupfer ummantelt, FEP-Isolierung, Folie + 60 % Aluminiumgeflecht-Abschirmung, Flamarrest-Ummantelung®, CMP

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Breitband, Kabelfernsehen (CATV), HF-Drop-Kabel, Direct Broadcast Satellite (DBS), Over-The-Air (OTA)-Antennen

Serie Typ

6

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
18 AWG Solid 0.040 in BCCS - Bare Copper Covered Steel

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.170 in (4.32 mm) White

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® II 100%
2 Braid Aluminum 60%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.235 in (5.97 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,235 Zoll (5,97 mm)

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Structural Return Loss
5 - 2500 MHz 15 dB
2500 - 3000 MHz 10 dB

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.3 dB/100ft
10 MHz 0.7 dB/100ft
50 MHz 1.6 dB/100ft
100 MHz 2.1 dB/100ft
200 MHz 2.9 dB/100ft
400 MHz 4.3 dB/100ft
700 MHz 6.1 dB/100ft
750 MHz 6.4 dB/100ft
900 MHz 7.1 dB/100ft
1000 MHz 7.6 dB/100ft
1450 MHz 9.6 dB/100ft
1800 MHz 11.0 dB/100ft
2250 MHz 12.7 dB/100ft
3000 MHz 15.1 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
28 Ohm/1000ft 9 Ohm/1000ft (30 Ohm/km) 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) 75 Ohm 83%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Temperatur

Operating
-20°C to +75°C

Biegeradius

Installation Min.
2.4 in (61 mm)

Maximale Zugspannung

150 lbs (68 kg)

Gewicht Kabelgebinde

25 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

1829A

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.477 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.477 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
1829P 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825124078
1829P 010U250 Schwarz UnReel 250 ft 612825124054
1829P 010U500 Schwarz UnReel 500 ft 612825124061
1829P 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825124047
1829P 877100 Natur Rolle 100 ft 612825124115
1829P 877U250 Natur UnReel 250 ft 612825124092
1829P 877U500 Natur UnReel 500 ft 612825124108
1829P 8771000 Natur Rolle 1.000 ft 612825124122
1829P 877U1000 Natur UnReel 1.000 ft 612825124085