Produktnummer: 1829R

Breitband-Koaxialkabel, Serie 6, 18 AWG, massives BCCS, Folie + 60 % AL-Geflecht, PVC-Ummantelung, CMP

Breitband-Koaxialkabel, Serie 6, 18 AWG massiver Stahlleiter, mit blankem Kupfer ummantelt, PE-Isolierung, Folie + 60 % Aluminiumgeflechtabschirmung, PVC-Ummantelung, CMR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Breitband, Kabelfernsehen (CATV), HF-Drop-Kabel, Direct Broadcast Satellite (DBS), Over-The-Air (OTA)-Antennen

Serie Typ

6

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
Coax(es) 1 18 AWG Solid 0.04 in BCCS - Bare Copper Covered Steel

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.18 in (4.6 mm) White

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Gas-injiziert

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Aluminum 60%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.275 in (6.99 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,275 Zoll (6,99 mm)

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Structural Return Loss
950 - 2250 MHz 15 dB
2250 - 3000 MHz 10 dB

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation Max. Attenuation
5 MHz 0.5 dB/100ft 0.58 dB/100ft
55 MHz 1.4 dB/100ft 1.6 dB/100ft
211 MHz 2.6 dB/100ft 3.05 dB/100ft
500 MHz 4.1 dB/100ft 4.66 dB/100ft
750 MHz 5.1 dB/100ft 5.65 dB/100ft
862 MHz 5.5 dB/100ft 6.1 dB/100ft
1000 MHz 6 dB/100ft 6.55 dB/100ft
1450 MHz 7.8 dB/100ft 8 dB/100ft
1800 MHz 8.6 dB/100ft 8.8 dB/100ft
2250 MHz 9.8 dB/100ft 10 dB/100ft
3000 MHz 11.3 dB/100ft 11.9 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
28 Ohm/1000ft (92 Ohm/km) 9 Ohm/1000ft (30 Ohm/km) 16.2 pF/ft (53.1 pF/m) 75 Ohm 83%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating Installation
75°C -40°C To +80°C -30°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2 in (51 mm) 2 in (51 mm)

Maximale Zugspannung

126 lbs (57.2 kg)

Gewicht Kabelgebinde

30 lbs/1000ft (45 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innen – Riser, innen

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CATVR, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

1829A

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.608 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.608 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
1829R 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825124153
1829R 008U1000 Grau UnReel 1.000 ft 612825124139
1829R 009U1000 Weiß UnReel 1.000 ft 612825124146