Produktnummer: 9116R

Breitband-Koaxialkabel, Serie 6, 18 AWG, massives BCCS, Folie + 60 % AL-Geflecht, PVC-Ummantelung, CMR

Breitband-Koaxialkabel, Serie 6, 18 AWG massiver Stahlleiter, mit blankem Kupfer ummantelt, PE-Isolierung, Folie + 60 % Aluminiumgeflechtabschirmung, PVC-Ummantelung, CMR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Breitband, Kabelfernsehen (CATV), HF-Drop-Kabel, Over-The-Air (OTA)-Antennen

Serie Typ

6

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
18 AWG Solid 0.040 in BCCS - Bare Copper Covered Steel

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.180 in (4.57 mm) White

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® II 100%
2 Braid Aluminum 60%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.275 in (6.99 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,275 Zoll (6,99 mm)

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Structural Return Loss
5 - 1000 MHz 20 dB

Dämpfung

Frequency Max. Attenuation
5 MHz 0.58 dB/100ft
55 MHz 1.60 dB/100ft
211 MHz 3.05 dB/100ft
250 MHz 3.30 dB/100ft
270 MHz 3.37 dB/100ft
300 MHz 3.55 dB/100ft
330 MHz 3.74 dB/100ft
350 MHz 3.85 dB/100ft
400 MHz 4.15 dB/100ft
450 MHz 4.40 dB/100ft
500 MHz 4.66 dB/100ft
550 MHz 4.90 dB/100ft
600 MHz 5.10 dB/100ft
750 MHz 5.65 dB/100ft
870 MHz 6.11 dB/100ft
1000 MHz 6.55 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
28 Ohm/1000ft 9 Ohm/1000ft (30 Ohm/km) 16.2 pF/ft (53.1 pF/m) 75 Ohm 83%

Speisung

UL Voltage Rating
350 V RMS (CMR, CMG)

Temperatur

Operating
-30°C to +80°C

Biegeradius

Installation Min.
3 in (76 mm)

Maximale Zugspannung

150 lbs (68 kg)

Gewicht Kabelgebinde

30 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Riser, Innen-/Außenbereich, Sonneneinstrahlung, Freileitungen – nur schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 senkrechte Riser

NEC/UL-Compliance

CMR, CATVR, CMG

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

ANSI/SCTE 74

Plenum-Nummer

9116P

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.479 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.479 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
9116R 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825224518
9116R 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825224532