Produktnummer: PRG11C0

PRG11C0 – Breitband-Koaxialkabel, Typ RG11, 15 AWG, massives BC, CU-Folie + 45 % BC-Geflecht, PE-Ummantelung

Breitband-Koaxialkabel, Typ RG11, 15 AWG massiver blanker Kupferleiter, PE-Isolierung, Kupferfolie + 45 % blanke Kupfergeflechtabschirmung, PE-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Breitband, Kabelfernsehen (CATV), HF-Drop-Kabel, Over-The-Air (OTA)-Antennen

RG-Typ

11

Leiter

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 15 AWG Solid 1.55 mm BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene (Foam) 7.25 mm (0.285 in)

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Zentrierung min. 85 %

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Bi-Laminate (Bare Copper+Poly) 100%
2 Braid Bare Copper (BC) 45%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PE - Polyethylene 10.1 mm

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Gemäß EN 50290-2-20

Regelmäßigkeit der Impedanz

Min. 46 dB

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Return Loss
5 - 30 MHz 26 dB
30 - 470 MHz 26 dB
470 - 1000 MHz 23 dB
1000 - 2000 MHz 18 dB

Hinweise zur Rückflussdämpfungstabelle

In jedem Frequenzbereich sind 3 Spitzenwerte bis zu 4 dB niedriger erlaubt

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
5 MHz 0.9 dB/100m
50 MHz 2.8 dB/100m
100 MHz 3.9 dB/100m
200 MHz 5.7 dB/100m
400 MHz 8.2 dB/100m
600 MHz 10.2 dB/100m
800 MHz 12 dB/100m
1000 MHz 13.6 dB/100m
1350 MHz 16.1 dB/100m
1600 MHz 17.8 dB/100m
1750 MHz 18.7 dB/100m
2150 MHz 21.1 dB/100m
2400 MHz 22.5 dB/100m
2600 MHz 23.6 dB/100m
2800 MHz 24.7 dB/100m
3000 MHz 25.7 dB/100m

Anmerkungen zur Dämpfungstabelle

Max. Dämpfung 10 % höher

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
9.4 Ohm/km (2.9 Ohm/1000ft) 12.3 Ohm/km (3.75 Ohm/1000ft) 55 pF/m (17 pF/ft) 75 Ohm 81%

Transferimpedanz

Max. Transfer Impedance
Max. 15 mOhm/m

Screening

Frequency Min. Screening Attenuation
30 - 1000 MHz 85 dB

Screening-Klasse

B

Temperatur

Operating Installation Storage
-60°C To +70°C -5°C To +50°C -60°C To +70°C

Biegeradius

Stationary Min.
100 mm (3.9 in)

Umweltverträglichkeit

Außenbereiche

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Fca

CENELEC-Compliance

EN 50117-1, EN 50117-9-2, EN 50290-2-20

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.220 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.220 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
PRG11C0.00250 Schwarz Rolle 250 m 8719605105868
PRG11C0.00500 Schwarz Rolle 500 m 8719605105875
PRG11C0.001000 Schwarz Rolle 1,000 m 8719605105851