Produktnummer: 1505F

75 Ohm SDI-Koaxialkabel, RG-59, 22 AWG Str BC, doppeltes 95 % TC-Geflecht, PVC-Ummantelung, CM, flexibel

75 Ohm SDI-Koaxialkabel, RG-59, 22 AWG (7 x 29) blanker Kupferleiter, PE-Isolierung, doppelte Abschirmung aus 95 % verzinntem Kupfergeflecht, PVC-Ummantelung, CM, flexibel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitales Video, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p

RG-Typ

59

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
21 AWG 7x29 0.032 in BC-C - Bare Copper (Compacted)

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.145 in (3.68 mm) White

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Braid Tinned Copper (TC) 95%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.242 in (6.15 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,242 Zoll (6,15 mm)

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Return Loss
5 - 850 MHz 20 dB
850 - 6000 MHz 15 dB

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.2 dB/100ft
3.58 MHz 0.5 dB/100ft
5 MHz 0.6 dB/100ft
6 MHz 0.67 dB/100ft
7 MHz 0.73 dB/100ft
10 MHz 0.9 dB/100ft
12 MHz 0.98 dB/100ft
25 MHz 1.44 dB/100ft
55 MHz 2.2 dB/100ft
67.5 MHz 2.4 dB/100ft
71.5 MHz 2.5 dB/100ft
88.5 MHz 2.8 dB/100ft
100 MHz 3 dB/100ft
135 MHz 3.5 dB/100ft
143 MHz 3.6 dB/100ft
180 MHz 4.1 dB/100ft
270 MHz 5.1 dB/100ft
360 MHz 6 dB/100ft
540 MHz 7.5 dB/100ft
720 MHz 8.9 dB/100ft
750 MHz 9.1 dB/100ft
1000 MHz 10.8 dB/100ft
1500 MHz 13.6 dB/100ft
2000 MHz 16.1 dB/100ft
2250 MHz 17.3 dB/100ft
3000 MHz 20.7 dB/100ft
4500 MHz 26.7 dB/100ft
6000 MHz 32.2 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
12.2 Ohm/1000ft 2.4 Ohm/1000ft (7.9 Ohm/km) 17.0 pF/ft (55.8 pF/m) 75 Ohm 80%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM)

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -35°C to +75°C

Biegeradius

Installation Min.
2.4 in (61 mm)

Maximale Zugspannung

73 lbs (33 kg)

Gewicht Kabelgebinde

42 lbs/1000ft (63 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CM

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.507 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.507 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1505F B591000 Schwarz, matt Rolle 1.000 ft 612825356295 C
1505F B593000 Schwarz, matt Rolle 3.000 ft 612825439929
1505F G7X1000 Blau, matt Rolle 1.000 ft 612825356417 C
1505F G7X3000 Blau, matt Rolle 3.000 ft 612825439950
1505F G7W1000 Grün, Matt Rolle 1.000 ft 612825358367 C
1505F G7W3000 Grün, Matt Rolle 3.000 ft 612825440000
1505F G8L1000 Orange, matt Rolle 1.000 ft 612825356509 C
1505F G8L3000 Orange, matt Rolle 3.000 ft 612825439967
1505F G7V1000 Rot, Matt Rolle 1.000 ft 612825356288 C
1505F G7V3000 Rot, Matt Rolle 3.000 ft 612825439943
1505F Z4B3000 Violett Rolle 3.000 ft 612825439974
1505F Z4B1000 Violett Z4B Rolle 1.000 ft 612825356493
1505F G7Y1000 Weiß, matt Rolle 1.000 ft 612825356363 C
1505F 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825356486 C
1505F 0043000 Gelb Rolle 3.000 ft 612825440017

Ressourcen

Resources