Produktnummer: 1506A

75 Ohm SDI Koaxial, RG-59, 20 AWG massives BC, Folie + 95 % TC-Geflecht, PVC-Ummantelung, CMP

75 Ohm SDI Koaxial, RG-59, 20 AWG massiver blanker Kupferleiter, FEP-Isolierung, Folie + 95 % verzinnte Kupfergeflechtabschirmung, PVC-Ummantelung, CMP

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitales Video, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p

RG-Typ

59

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
20 AWG Solid 0.032 in BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.133 in (3.38 mm) White

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.196 in (4.98 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,196 Zoll (4,98 mm)

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 6000 MHz 15 dB

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.29 dB/100ft
3.58 MHz 0.62 dB/100ft
5 MHz 0.7 dB/100ft
7 MHz 0.82 dB/100ft
10 MHz 1.05 dB/100ft
67.5 MHz 2.2 dB/100ft
71.5 MHz 2.25 dB/100ft
100 MHz 2.7 dB/100ft
135 MHz 3.2 dB/100ft
143 MHz 3.25 dB/100ft
180 MHz 3.65 dB/100ft
270 MHz 4.55 dB/100ft
360 MHz 5.25 dB/100ft
540 MHz 6.4 dB/100ft
720 MHz 7.3 dB/100ft
750 MHz 7.5 dB/100ft
1000 MHz 9.4 dB/100ft
1500 MHz 11.3 dB/100ft
2250 MHz 17.50 dB/100ft
3000 MHz 21.90 dB/100ft
4500 MHz 21.8 dB/100ft
6000 MHz 25.9 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
10 Ohm/1000ft 3.2 Ohm/1000ft (10 Ohm/km) 16.1 pF/ft (52.8 pF/m) 75 Ohm 84%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

Biegeradius

Installation Min.
2 in (51 mm)

Maximale Zugspannung

52 lbs (24 kg)

Gewicht Kabelgebinde

29 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

1505A

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.531 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.531 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1506A 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825116660 C Z
1506A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825116653 C
1506A 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825435877
1506A 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825116622 C Z
1506A 0065000 Blau, hell Rolle 5.000 ft 612825435914
1506A 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825116585 C Z
1506A 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825116646 Z
1506A 0085000 Grau Rolle 5.000 ft 612825435938
1506A N3U1000 Grün, Mil Rolle 1.000 ft 612825116578 C Z
1506A 877500 Natur Rolle 500 ft 612825116684 C Z
1506A 8771000 Natur Rolle 1.000 ft 612825116677 C
1506A 8775000 Natur Rolle 5.000 ft 612825435884
1506A 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825116608 Z
1506A 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825116592 C Z
1506A 0025000 Rot Rolle 5.000 ft 612825435891
1506A 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825116639 C Z
1506A 0075000 Violett Rolle 5.000 ft 612825435921
1506A 0095000 Weiß Rolle 5.000 ft 612825435945
1506A 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825116615 Z
1506A 0045000 Gelb Rolle 5.000 ft 612825435907

Ressourcen

Resources