Produktnummer: 1694F

75 Ohm SDI-Koaxialkabel, RG-6, 19 AWG Str BC, doppeltes 95 % TC-Geflecht, PVC-Ummantelung, CM, flexibel

75 Ohm SDI-Koaxialkabel, RG-6, 19 AWG (7 x 27) blanker Kupferleiter, PE-Isolierung, doppelte Abschirmung aus 95 % verzinntem Kupfergeflecht, PVC-Ummantelung, CM, flexibel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitales Video, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p

RG-Typ

6

Leiter

Element Size Stranding Nom. Diameter Material
Coax(es) 19 AWG 7x27 0.041 in BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Coax(es) PE - Polyethylene (Foam) 0.180 in (4.57 mm) White

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Braid Tinned Copper (TC) 95%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.276 in (7.01 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,276 Zoll (7,01 mm)

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Return Loss
5 - 850 MHz 20 dB
850 - 6000 MHz 15 dB

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.24 dB/100ft
3.58 MHz 0.45 dB/100ft
5 MHz 0.54 dB/100ft
6 MHz 0.55 dB/100ft
7 MHz 0.62 dB/100ft
10 MHz 0.72 dB/100ft
12 MHz 0.83 dB/100ft
25 MHz 1.18 dB/100ft
55 MHz 1.76 dB/100ft
67.5 MHz 1.9 dB/100ft
71.5 MHz 2.0 dB/100ft
88.5 MHz 2.2 dB/100ft
100 MHz 2.4 dB/100ft
135 MHz 2.8 dB/100ft
143 MHz 2.9 dB/100ft
180 MHz 3.3 dB/100ft
270 MHz 4.0 dB/100ft
360 MHz 4.7 dB/100ft
540 MHz 5.9 dB/100ft
720 MHz 6.9 dB/100ft
750 MHz 7.1 dB/100ft
1000 MHz 6.3 dB/100ft
1500 MHz 7.8 dB/100ft
2000 MHz 12.5 dB/100ft
2250 MHz 13.4 dB/100ft
3000 MHz 15.9 dB/100ft
4500 MHz 20.6 dB/100ft
6000 MHz 28.7 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
8.5 Ohm/1000ft 1.7 Ohm/1000ft (5.6 Ohm/km) 17.0 pF/ft (55.8 pF/m) 75 Ohm 80%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM)

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -35°C to +75°C

Biegeradius

Installation Min.
2.75 in (69.9 mm)

Maximale Zugspannung

90 lbs (41 kg)

Gewicht Kabelgebinde

50 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685

NEC/UL-Compliance

CM

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.529 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.529 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1694F B591000 Schwarz, matt Rolle 1.000 ft 612825356196 C
1694F B59N1000 Schwarz, matt Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft
1694F B595000 Schwarz, matt Rolle 5.000 ft 612825439813
1694F G7X1000 Blau, matt Rolle 1.000 ft 612825356110 C
1694F G7X5000 Blau, matt Rolle 5.000 ft 612825439851
1694F G7W1000 Grün, Matt Rolle 1.000 ft 612825356127 C
1694F G7W5000 Grün, Matt Rolle 5.000 ft 612825439837
1694F G8L1000 Orange, matt Rolle 1.000 ft 612825356097 C
1694F G8L5000 Orange, matt Rolle 5.000 ft 612825439899
1694F G7V1000 Rot, Matt Rolle 1.000 ft 612825356134 C
1694F G7V5000 Rot, Matt Rolle 5.000 ft 612825440468
1694F Z4B1000 Violett Rolle 1.000 ft 612825358176 C
1694F Z4B5000 Violett Rolle 5.000 ft 612825439912
1694F G7Y1000 Weiß, matt Rolle 1.000 ft 612825356103 C
1694F G7Y5000 Weiß, matt Rolle 5.000 ft 612825439882
1694F G8M1000 Gelb, matt Rolle 1.000 ft 612825356080 C
1694F G8M5000 Gelb, matt Rolle 5.000 ft 612825439905

Ressourcen

Resources