Produktnummer: 1695A

75 Ohm SDI Koaxial, RG-6, 18 AWG massives BC, Folie + 95 % TC-Geflecht, PVC-Ummantelung, CMP

75 Ohm SDI Koaxial, RG-6, 18 AWG massiver blanker Kupferleiter, FEP-Isolierung, Folie + 95 % verzinnte Kupfergeflechtabschirmung, PVC-Ummantelung, CMP

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitales Video, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p

RG-Typ

6

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
18 AWG Solid 0.040 in BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.170 in (4.32 mm) White

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.229 in (5.82 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,229 Zoll (5,82 mm)

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 6000 MHz 15 dB

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.24 dB/100ft
3.58 MHz 0.45 dB/100ft
5 MHz 0.55 dB/100ft
7 MHz 0.65 dB/100ft
10 MHz 0.75 dB/100ft
67.5 MHz 1.74 dB/100ft
71.5 MHz 1.78 dB/100ft
88.5 MHz 1.94 dB/100ft
100 MHz 2.1 dB/100ft
135 MHz 2.4 dB/100ft
143 MHz 2.5 dB/100ft
180 MHz 2.8 dB/100ft
270 MHz 3.4 dB/100ft
360 MHz 4.0 dB/100ft
540 MHz 5.2 dB/100ft
720 MHz 6.1 dB/100ft
750 MHz 6.2 dB/100ft
1000 MHz 7.4 dB/100ft
1500 MHz 9.5 dB/100ft
2000 MHz 11.3 dB/100ft
2250 MHz 12.2 dB/100ft
3000 MHz 14.6 dB/100ft
4500 MHz 18.6 dB/100ft
6000 MHz 22.4 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
6.4 Ohm/1000ft 2.8 Ohm/1000ft (9.2 Ohm/km) 16.2 pF/ft (53.1 pF/m) 75 Ohm 83%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

Biegeradius

Installation Min.
2.3 in (58 mm)

Maximale Zugspannung

92 lbs (42 kg)

Gewicht Kabelgebinde

41 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

1694A

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.573 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.573 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1695A 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825121206 C
1695A 010Z500 Schwarz ReelTuff Box 500 ft 612825434603
1695A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825121190 C
1695A 010Z1000 Schwarz ReelTuff Box 1.000 ft 612825434504
1695A 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825121213 C
1695A 01010000 Schwarz Rolle 10.000 ft 612825435662
1695A 006500 Blau, hell Rolle 500 ft 612825352938
1695A 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825121169 C
1695A 006Z1000 Blau, hell ReelTuff Box 1.000 ft 612825434474
1695A 00610000 Blau, hell Rolle 10.000 ft 612825435716
1695A 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825121121 C
1695A 00110000 Braun Rolle 10.000 ft 612825435679
1695A 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825121183 C
1695A 00810000 Grau Rolle 10.000 ft 612825435747
1695A N3U1000 Grün, Mil Rolle 1.000 ft 612825121114 C
1695A N3U10000 Grün, Mil Rolle 10.000 ft 612825435761
1695A 877500 Natur Rolle 500 ft 612825121237 Z
1695A 8771000 Natur Rolle 1.000 ft 612825121220 C
1695A 877Z1000 Natur ReelTuff Box 1.000 ft 612825434511
1695A 87710000 Natur Rolle 10.000 ft 612825435754
1695A 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825121145 C
1695A 003Z1000 Orange ReelTuff Box 1.000 ft 612825434450
1695A 00310000 Orange Rolle 10.000 ft 612825435693
1695A 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825121138 C
1695A 002Z1000 Rot ReelTuff Box 1.000 ft 612825434429
1695A 00210000 Rot Rolle 10.000 ft 612825435686
1695A 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825121176 C
1695A 007Z1000 Violett ReelTuff Box 1.000 ft 612825434481
1695A 0075000 Violett Rolle 5.000 ft 612825353195
1695A 00710000 Violett Rolle 10.000 ft 612825435730
1695A 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825121152 C
1695A 004Z1000 Gelb ReelTuff Box 1.000 ft 612825434467
1695A 00410000 Gelb Rolle 10.000 ft 612825435709

Ressourcen

Resources