Produktnummer: 1794A

75 Ohm SDI-Koaxialkabel, Serie 7, 16 AWG, massiver BC, dreifach abgeschirmt, PVC-Ummantelung, CMR

75 Ohm SDI Koaxial, Serie 7, 16 AWG massiver blanker Kupferleiter, PE-Isolierung, Folie + 95 % TC-Geflecht + Folienabschirmung, PVC-Ummantelung, CMR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitales Video, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p

Serie Typ

7

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
16 AWG Solid 0.051 in BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.225 in (5.72 mm) White

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage Notes
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%
3 Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% With Shorting Fold and Bonded to inside of jacket for easy preparation

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.320 in (8.13 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,320 Zoll (8,13 mm)

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 6000 MHz 15 dB

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.17 dB/100ft
3.58 MHz 0.30 dB/100ft
5 MHz 0.35 dB/100ft
6 MHz 0.38 dB/100ft
7 MHz 0.40 dB/100ft
10 MHz 0.48 dB/100ft
12 MHz 0.52 dB/100ft
25 MHz 0.74 dB/100ft
55 MHz 1.08 dB/100ft
67.5 MHz 1.20 dB/100ft
71.5 MHz 1.24 dB/100ft
88.5 MHz 1.37 dB/100ft
100 MHz 1.46 dB/100ft
135 MHz 1.70 dB/100ft
143 MHz 1.75 dB/100ft
180 MHz 1.97 dB/100ft
270 MHz 2.43 dB/100ft
360 MHz 2.83 dB/100ft
540 MHz 3.60 dB/100ft
720 MHz 4.20 dB/100ft
750 MHz 4.30 dB/100ft
1000 MHz 5.00 dB/100ft
1500 MHz 6.20 dB/100ft
2000 MHz 7.40 dB/100ft
2250 MHz 7.80 dB/100ft
3000 MHz 9.20 dB/100ft
4500 MHz 11.7 dB/100ft
6000 MHz 13.77 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
4.0 Ohm/1000ft 1.9 Ohm/1000ft (6.2 Ohm/km) 16.1 pF/ft (52.8 pF/m) 75 Ohm 84%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMR, CMG)

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +75°C

Biegeradius

Installation Min.
3.2 in (81 mm)

Maximale Zugspannung

111 lbs (50.3 kg)

Gewicht Kabelgebinde

55 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Innenbereich, UV-Beständigkeit, Freileitungen – nur schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 senkrechter Schacht

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Auch in der gebündelten Multikoaxal-Version 2177A. erhältlich. Die Drucklegende enthält sequenzielle Markierungen.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.506 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.506 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1794A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825357582 C
1794A 010N1000 Schwarz Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft
1794A 0102500 Schwarz Rolle 2.500 ft 612825438212
1794A 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825358619 C
1794A 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825357513 C
1794A 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825357568 C
1794A N3U1000 Grün, Mil Rolle 1.000 ft 612825357506 C
1794A 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825357537 C
1794A 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825357520 C
1794A 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825357551 C
1794A 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825357575 C
1794A 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825357544 C