Produktnummer: 179DT

Serielles digitales Koaxialkabel, Ultraminiatur, Typ RG179, 28,5 AWG, massives BC, Folie + TC-Geflecht, CMR

Serielles digitales Koaxialkabel mit geringem Verlust, Riser-CMR, Ultra-Miniatur, RG-179/U, 28,5 AWG massiver blanker Kupferleiter, Schaumstoffkern aus HDPE, Duofoil, + 95 % verzinntes Kupfergeflecht, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mobile Übertragungswagen, Digitalvideo, Präzisionsvideo, Telekommunikation

RG-Typ

179

Leiter

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 28.5 AWG Solid 0.012 in BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.056 in (1.4 mm) White

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Gas-injiziert

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.1 in (2.5 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,1 Zoll (2,5 mm)

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 6000 MHz 15 dB

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 1.18 dB/100ft
5 MHz 1.74 dB/100ft
6 MHz 1.99 dB/100ft
7 MHz 2.03 dB/100ft
10 MHz 2.25 dB/100ft
12 MHz 2.5 dB/100ft
67.5 MHz 5.51 dB/100ft
71.5 MHz 5.66 dB/100ft
88.5 MHz 6 dB/100ft
100 MHz 6.55 dB/100ft
135 MHz 7.51 dB/100ft
143 MHz 7.69 dB/100ft
180 MHz 8.58 dB/100ft
270 MHz 10.5 dB/100ft
360 MHz 12.2 dB/100ft
540 MHz 15.1 dB/100ft
720 MHz 17.5 dB/100ft
750 MHz 17.8 dB/100ft
1000 MHz 20.7 dB/100ft
1500 MHz 25.4 dB/100ft
2000 MHz 29.6 dB/100ft
2250 MHz 31.5 dB/100ft
3000 MHz 36.7 dB/100ft
4500 MHz 45 dB/100ft
6000 MHz 58 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
70.5 Ohm/1000ft (231 Ohm/km) 8 Ohm/1000ft (26 Ohm/km) 17.4 pF/ft (57.1 pF/m) 75 Ohm 79%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -30°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1 in (25 mm) 1 in (25 mm)

Maximale Zugspannung

18 lbs (8.2 kg)

Gewicht Kabelgebinde

8 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen – Riser, innen

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 Vertikalwelle, FT4, IEC 60332-1-2, UN ECE R118.03

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.476 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.476 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
179DT 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825358558
179DT 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825358534
179DT 0108200 Schwarz Rolle 8.200 ft 612825440390
179DT 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825358541
179DT 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825357032
179DT 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825356981 C
179DT N3U1000 Grün, Mil Rolle 1.000 ft 612825357049 C
179DT 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825357018 C
179DT 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825357025 C
179DT 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825356998
179DT 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825356974
179DT 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825357001 C

Ressourcen

Resources