Produktnummer: 1855A

75 Ohm SDI-Koaxialkabel, Mini RG-59, 23 AWG Solid BC, Folie + 95 % TC-Geflecht, PVC-Ummantelung, CMR

75 Ohm SDI Koaxial, Mini RG-59, 23 AWG massiver blanker Kupferleiter, PE-Isolierung, Folie + 95 % Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht, PVC-Ummantelung, CMR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitales Video, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p

RG-Typ

Mini 59

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
23 AWG Solid 0.023 in BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.102 in (2.59 mm) White

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.159 in (4.04 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,159 Zoll (4,04 mm)

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 6000 MHz 15 dB

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.39 dB/100ft
3.58 MHz 0.78 dB/100ft
5 MHz 0.92 dB/100ft
6 MHz 1.00 dB/100ft
7 MHz 1.08 dB/100ft
10 MHz 1.2 dB/100ft
12 MHz 1.3 dB/100ft
25 MHz 1.8 dB/100ft
67.5 MHz 2.83 dB/100ft
71.5 MHz 2.93 dB/100ft
88.5 MHz 3.22 dB/100ft
100 MHz 3.39 dB/100ft
135 MHz 3.84 dB/100ft
143 MHz 4.00 dB/100ft
180 MHz 4.41 dB/100ft
270 MHz 5.44 dB/100ft
360 MHz 6.34 dB/100ft
540 MHz 7.85 dB/100ft
720 MHz 9.15 dB/100ft
750 MHz 9.31 dB/100ft
1000 MHz 10.89 dB/100ft
1500 MHz 13.38 dB/100ft
2000 MHz 15.64 dB/100ft
2250 MHz 16.68 dB/100ft
3000 MHz 19.65 dB/100ft
4500 MHz 24.35 dB/100ft
6000 MHz 28.97 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
20.1 Ohm/1000ft (65.9 Ohm/km) 3.7 Ohm/1000ft (12 Ohm/km) 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) 75 Ohm 82%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMR, CMG)

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -30°C to +75°C

Biegeradius

Installation Min.
1.6 in (41 mm)

Maximale Zugspannung

33 lbs (15 kg)

Gewicht Kabelgebinde

17 lbs/1000ft (25 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Innenbereich, UV-Beständigkeit, Freileitungen – nur schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 senkrechter Schacht

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

1855P

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.611 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.611 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1855A 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825356950
1855A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825358503 C
1855A 010N1000 Schwarz Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft
1855A 010Z1000 Schwarz ReelTuff Box 1.000 ft 612825434993
1855A 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825436126
1855A 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825358459 C
1855A 006N1000 Blau, hell Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft
1855A 006Z1000 Blau, hell ReelTuff Box 1.000 ft 612825434955
1855A 0065000 Blau, hell Rolle 5.000 ft 612825436072
1855A 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825356851 C
1855A 001N1000 Braun Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft
1855A 0015000 Braun Rolle 5.000 ft 612825436027
1855A 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825358510 C
1855A 008N1000 Grau Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft
1855A 0085000 Grau Rolle 5.000 ft 612825436096
1855A N3U1000 Grün, Mil Rolle 1.000 ft 612825358480 C
1855A N3UN1000 Grün, Mil Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft
1855A N3UZ1000 Grün, Mil ReelTuff Box 1.000 ft 612825435006
1855A N3U5000 Grün, Mil Rolle 5.000 ft 612825436133
1855A 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825356844 C
1855A 003N1000 Orange Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft
1855A 003Z1000 Orange ReelTuff Box 1.000 ft 612825434931
1855A 0035000 Orange Rolle 5.000 ft 612825436041
1855A 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825358473 C
1855A 002N1000 Rot Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft
1855A 002Z1000 Rot ReelTuff Box 1.000 ft 612825434917
1855A 0025000 Rot Rolle 5.000 ft 612825436034
1855A 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825356837 C
1855A 007N1000 Violett Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft
1855A 007Z1000 Violett ReelTuff Box 1.000 ft 612825434962
1855A 0075000 Violett Rolle 5.000 ft 612825436089
1855A 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825358497 C
1855A 009N1000 Weiß Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft
1855A 009Z1000 Weiß ReelTuff Box 1.000 ft 612825434986
1855A 0095000 Weiß Rolle 5.000 ft 612825436102
1855A 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825358466 C
1855A 004N1000 Gelb Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft
1855A 004Z1000 Gelb ReelTuff Box 1.000 ft 612825434948
1855A 0045000 Gelb Rolle 5.000 ft 612825436065

Ressourcen

Resources