Produktnummer: 1855P

75 Ohm SDI-Koaxialkabel, Mini RG-59, 23 AWG Solid BC, Folie + 95 % TC-Geflecht, PVC-Ummantelung, CMP

75 Ohm SDI Koaxial, Mini RG-59, 23 AWG massiver blanker Kupferleiter, FEP-Isolierung, Folie + 95 % verzinnte Kupfergeflechtabschirmung, PVC-Ummantelung, CMP

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitales Video, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p

RG-Typ

Mini 59

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
23 AWG Solid 0.023 in BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.102 in (2.59 mm) White

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.159 in (4.04 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,159 Zoll (4,04 mm)

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 6000 MHz 15 dB

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.38 dB/100ft
3.58 MHz 0.76 dB/100ft
10 MHz 1.3 dB/100ft
71.5 MHz 3.1 dB/100ft
135 MHz 4.1 dB/100ft
270 MHz 5.8 dB/100ft
360 MHz 6.9 dB/100ft
540 MHz 8.7 dB/100ft
720 MHz 10.3 dB/100ft
750 MHz 10.5 dB/100ft
1000 MHz 12.4 dB/100ft
1500 MHz 15.7 dB/100ft
2250 MHz 19.9 dB/100ft
3000 MHz 23.8 dB/100ft
4500 MHz 30.3 dB/100ft
6000 MHz 36.4 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
20.1 Ohm/1000ft 3.7 Ohm/1000ft (12 Ohm/km) 16.6 pF/ft (54.5 pF/m) 75 Ohm 80%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

Biegeradius

Installation Min.
4 in (100 mm)

Maximale Zugspannung

40 lbs (18 kg)

Gewicht Kabelgebinde

21 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

1855A

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.519 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.519 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
1855P 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825124771
1855P 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825124740
1855P 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825124702
1855P 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825124764
1855P N3U1000 Grün, Mil Rolle 1.000 ft 612825124696
1855P 8771000 Natur Rolle 1.000 ft 612825124788
1855P 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825124726
1855P 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825124719
1855P 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825124757
1855P 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825124733

Ressourcen

Resources