Produktnummer: 4694R

4K UHD-Koaxialkabel für 12G-SDI, 75 Ohm, RG-6, 18 AWG Solid SC, Folie + 95 % TC-Geflecht, PVC-Ummantelung, CMR

75 Ohm SDI Koaxial, RG-6, 18 AWG massiver versilberter Kupferleiter, PE-Isolierung, Folie + 95 % verzinnte Kupfergeflechtabschirmung, PVC-Ummantelung, CMR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Ultrahochauflösendes digitales Video, 4K Single-Link 12 Gb/s UHDTV, 4K D-Cinema, 8K Quad-Link UHDTV, HD-SDI 1080p

RG-Typ

6

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
18 AWG Solid 0.040 in SC - Silvered Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 0.180 in (4.57 mm) White Gas Injected

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® II 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.274 in (6.96 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,274 Zoll (6,96 mm)

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 12000 MHz 15 dB

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.23 dB/100ft
3.58 MHz 0.44 dB/100ft
5 MHz 0.51 dB/100ft
6 MHz 0.56 dB/100ft
7 MHz 0.59 dB/100ft
10 MHz 0.70 dB/100ft
12 MHz 0.75 dB/100ft
25 MHz 1.04 dB/100ft
55 MHz 1.45 dB/100ft
67.5 MHz 1.58 dB/100ft
71.5 MHz 1.62 dB/100ft
88.5 MHz 1.78 dB/100ft
100 MHz 1.89 dB/100ft
135 MHz 2.10 dB/100ft
143 MHz 2.16 dB/100ft
180 MHz 2.44 dB/100ft
270 MHz 2.97 dB/100ft
360 MHz 3.45 dB/100ft
540 MHz 4.30 dB/100ft
720 MHz 5.00 dB/100ft
750 MHz 5.10 dB/100ft
1000 MHz 5.90 dB/100ft
1500 MHz 7.30 dB/100ft
2000 MHz 8.50 dB/100ft
2250 MHz 9.10 dB/100ft
3000 MHz 10.6 dB/100ft
4500 MHz 13.2 dB/100ft
6000 MHz 15.5 dB/100ft
12000 MHz 23.0 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
6.4 Ohm/1000ft (21 Ohm/km) 2.8 Ohm/1000ft (9.2 Ohm/km) 15.9 pF/ft (52.2 pF/m) 75 Ohm 85%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMR, CMG)

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +75°C

Biegeradius

Installation Min.
2.75 in (69.9 mm)

Maximale Zugspannung

69 lbs (31 kg)

Gewicht Kabelgebinde

40 lbs/1000ft (60 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Riser, Innenbereich, Freileitungen, nur schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 senkrechter Schacht

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

4694P

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.544 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.544 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
4694R 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825396772
4694R 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825396826
4694R 01010000 Schwarz Rolle 10.000 ft 612825436805
4694R 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825396758
4694R 0065000 Blau, hell Rolle 5.000 ft 612825436690
4694R 00610000 Blau, hell Rolle 10.000 ft 612825436768
4694R N3U1000 Militärgrün Rolle 1.000 ft 612825396727
4694R N3U5000 Militärgrün Rolle 5.000 ft 612825437604
4694R N3U10000 Militärgrün Rolle 10.000 ft 612825436812
4694R 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825396741
4694R 0035000 Orange Rolle 5.000 ft 612825436676
4694R 00310000 Orange Rolle 10.000 ft 612825436744
4694R 0071000 Lila Rolle 1.000 ft 612825396765
4694R 0075000 Lila Rolle 5.000 ft 612825436706
4694R 00710000 Lila Rolle 10.000 ft 612825436775
4694R 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825396734
4694R 0025000 Rot Rolle 5.000 ft 612825436669
4694R 00210000 Rot Rolle 10.000 ft 612825436737
4694R 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825413264
4694R 0095000 Weiß Rolle 5.000 ft 612825436713
4694R 00910000 Weiß Rolle 10.000 ft 612825436782
4694R 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825408208
4694R 0045000 Gelb Rolle 5.000 ft 612825436683
4694R 00410000 Gelb Rolle 10.000 ft 612825436751

Ressourcen

Resources