Produktnummer: 4855R

4K UHD-Koaxialkabel für 12G-SDI, 75 Ohm, Mini RG-59, 23 AWG Solid SC, Folie + 95 % TC-Geflecht, PVC-Ummantelung, CMR

12 GHz, 4K UHD Präzisions-Videokabel, Mini RG-59, 75 Ohm 23 AWG massiv 0,023 Zoll versilberter Kupferleiter, Gas-injizierte, geschäumte hochdichte Polyethylen-Isolierung, Duofoil® mit dem Kern verbunden + Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (95 % Abdeckung), PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Ultrahochauflösendes digitales Video, 4K Single-Link 12 Gb/s UHDTV, 4K D-Cinema, 8K Quad-Link UHDTV, HD-SDI 1080p

RG-Typ

Mini 59

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
23 AWG Solid 0.023 in SC - Silvered Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 0.102 in (2.59 mm) White Gas Injected

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® II 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.159 in (4.04 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,159 Zoll (4,04 mm)

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 12000 MHz 15 dB

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.39 dB/100ft
3.58 MHz 0.78 dB/100ft
5 MHz 0.92 dB/100ft
6 MHz 1 dB/100ft
7 MHz 1.08 dB/100ft
10 MHz 1.2 dB/100ft
12 MHz 1.3 dB/100ft
25 MHz 1.8 dB/100ft
55 MHz 2.6 dB/100ft
67.5 MHz 2.83 dB/100ft
71.5 MHz 2.93 dB/100ft
88.5 MHz 3.22 dB/100ft
100 MHz 3.39 dB/100ft
135 MHz 3.84 dB/100ft
143 MHz 4.00 dB/100ft
180 MHz 4.41 dB/100ft
270 MHz 5.44 dB/100ft
360 MHz 6.34 dB/100ft
540 MHz 7.85 dB/100ft
720 MHz 9.09 dB/100ft
750 MHz 9.28 dB/100ft
1000 MHz 10.8 dB/100ft
1500 MHz 13.2 dB/100ft
2000 MHz 15.3 dB/100ft
2250 MHz 16.3 dB/100ft
3000 MHz 19.0 dB/100ft
4500 MHz 23.6 dB/100ft
6000 MHz 27.7 dB/100ft
12000 MHz 41.2 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
19.7 Ohm/1000ft (64.6 Ohm/km) 3.8 Ohm/1000ft (12 Ohm/km) 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) 75 Ohm 82%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS (CMR, CMG)

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -30°C to +75°C

Biegeradius

Installation Min.
1.6 in (41 mm)

Maximale Zugspannung

33 lbs (15 kg)

Gewicht Kabelgebinde

17 lbs/1000ft (25 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Riser, Innenbereich, Freileitungen, nur schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 senkrechter Schacht

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

4855P

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.530 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.530 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
4855R 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825390572
4855R 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825390589 C Z
4855R 01010000 Schwarz Rolle 10.000 ft 612825436362
4855R 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825395362
4855R 0065000 Blau, hell Rolle 5.000 ft 612825436591
4855R 00610000 Blau, hell Rolle 10.000 ft 612825436218
4855R N3U5000 Grün, Mil Rolle 5.000 ft 612825436652
4855R N3U10000 Grün, Mil Rolle 10.000 ft 612825436447
4855R N3U1000 Militärgrün Rolle 1.000 ft 612825395355
4855R 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825395249
4855R 0035000 Orange Rolle 5.000 ft 612825436560
4855R 00310000 Orange Rolle 10.000 ft 612825436195
4855R 0071000 Lila Rolle 1.000 ft 612825395263
4855R 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825395232
4855R 0025000 Rot Rolle 5.000 ft 612825436522
4855R 00210000 Rot Rolle 10.000 ft 612825436164
4855R 0075000 Violett Rolle 5.000 ft 612825436607
4855R 00710000 Violett Rolle 10.000 ft 612825436225
4855R 0095000 Weiß Rolle 5.000 ft 612825436645
4855R 00910000 Weiß Rolle 10.000 ft 612825436461
4855R 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825395256
4855R 0045000 Gelb Rolle 5.000 ft 612825436584
4855R 00410000 Gelb Rolle 10.000 ft 612825436201

Ressourcen

Resources