Produktnummer: 7731A

75 Ohm SDI-Koaxialkabel, RG-11, 14 AWG, massives BC, Folie + 95 % TC-Geflecht, PVC-Ummantelung, CMR

75 Ohm SDI Koaxial, RG-11, 14 AWG massiver blanker Kupferleiter, PE-Isolierung, Folie + 95 % Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht, PVC-Ummantelung, CMR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitales Video, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p

RG-Typ

11

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
14 AWG Solid 0.064 in BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.280 in (7.11 mm) White

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.400 in (10.2 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,400 Zoll (10,2 mm)

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 6000 MHz 15 dB

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.16 dB/100ft
3.58 MHz 0.29 dB/100ft
5 MHz 0.34 dB/100ft
7 MHz 0.39 dB/100ft
10 MHz 0.46 dB/100ft
67.5 MHz 1.05 dB/100ft
71.5 MHz 1.09 dB/100ft
88.5 MHz 1.21 dB/100ft
100 MHz 1.28 dB/100ft
135 MHz 1.47 dB/100ft
143 MHz 1.51 dB/100ft
180 MHz 1.69 dB/100ft
270 MHz 1.97 dB/100ft
360 MHz 2.31 dB/100ft
540 MHz 2.87 dB/100ft
720 MHz 3.40 dB/100ft
750 MHz 3.45 dB/100ft
1000 MHz 4.3 dB/100ft
1500 MHz 5.5 dB/100ft
2000 MHz 6.4 dB/100ft
2250 MHz 6.9 dB/100ft
3000 MHz 8.2 dB/100ft
[delete] [delete]
4500 MHz 9.56 dB/100ft
6000 MHz 11.53 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
2.5 Ohm/1000ft 1.5 Ohm/1000ft (4.9 Ohm/km) 16.1 pF/ft (52.8 pF/m) 75 Ohm 84%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMR, CMG)

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -40°C to +75°C

Biegeradius

Installation Min.
4 in (100 mm)

Maximale Zugspannung

145 lbs (65.8 kg)

Gewicht Kabelgebinde

100 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Innenbereich, UV-Beständigkeit, Freileitungen – nur schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 senkrechter Schacht

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

7732A

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.507 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.507 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC/EAN Fußnote
7731A.00152 Schwarz Rolle 152 m 8719605013545
7731A.00305 Schwarz Rolle 305 m 8719605013569
7731A 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825436058 C
7731A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825357438 C
7731A.001220 Schwarz Rolle 1,220 m 8719605013538
7731A.002000 Schwarz Rolle 2,000 m 8719605013552
7731A 0104000 Schwarz Rolle 4.000 ft 612825357339 C
7731A 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825357247
7731A.03152 Blau Rolle 152 m 8719605013637
7731A.03305 Blau Rolle 305 m 8719605013644
7731A.031220 Blau Rolle 1,220 m 8719605013620
7731A 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825357391
7731A 0064000 Blau, hell Rolle 4.000 ft 612825436119 C
7731A 0065000 Blau, hell Rolle 5.000 ft 612825358589
7731A 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825357216
7731A 0014000 Braun Rolle 4.000 ft 612825357209 C
7731A 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825357360
7731A 0084000 Grau Rolle 4.000 ft 612825358572 C
7731A.08305 Grau, Schiefer Rolle 305 m 8719605013743
7731A.081220 Grau, Schiefer Rolle 1,220 m 8719605013736
7731A.02305 Grün Rolle 305 m 8719605013613
7731A.021220 Grün Rolle 1,220 m 8719605013606
7731A N3U1000 Grün, Mil Rolle 1.000 ft 612825357230 C
7731A N3U4000 Grün, Mil Rolle 4.000 ft 612825408703 C
7731A.06305 Orange Rolle 305 m 8719605013705
7731A 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825357308
7731A.061220 Orange Rolle 1,220 m 8719605013699
7731A 0034000 Orange Rolle 4.000 ft 612825357421 C
7731A.05305 Lila Rolle 305 m 8719605013682
7731A.051220 Lila Rolle 1,220 m 8719605013675
7731A.01152 Rot Rolle 152 m 8719605013583
7731A.01305 Rot Rolle 305 m 8719605013590
7731A 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825357346 C
7731A.011220 Rot Rolle 1,220 m 8719605013576
7731A 0024000 Rot Rolle 4.000 ft 612825357353 C
7731A 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825357384 C
7731A 0074000 Violett Rolle 4.000 ft 612825357377 C
7731A.07305 Weiß Rolle 305 m 8719605013729
7731A 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825357322
7731A.071220 Weiß Rolle 1,220 m 8719605013712
7731A 0094000 Weiß Rolle 4.000 ft 612825358565 C
7731A.04305 Gelb Rolle 305 m 8719605013668
7731A 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825357414
7731A.041220 Gelb Rolle 1,220 m 8719605013651
7731A 0044000 Gelb Rolle 4.000 ft 612825357407 C

Ressourcen

Resources