Produktnummer: 7731SB

75 Ohm SDI-Koaxialkabel, RG-11, 14 AWG, massives BC, Folie + 95 % TC-Geflecht, LSZH-Jacke, CMG-LS, ABS-zertifiziert

75 Ohm SDI-Koaxialkabel, RG-11, 14 AWG massiver blanker Kupferleiter, PE-Isolierung, Folie + 95 % Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht, LSZH-Ummantelung, CMG-LS, ABS-Typ für Schiffe

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitales Video, HD-SDI 1080p, ABS-zugelassen für den Einsatz an Bord von Schiffen und auf hoher See

RG-Typ

11

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
14 AWG Solid 0.064 in BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.280 in (7.11 mm) White

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.400 in (10.2 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,400 Zoll (10,2 mm)

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Return Loss
5 - 850 MHz 23 dB
850 - 3000 MHz 21 dB

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.16 dB/100ft
3.58 MHz 0.29 dB/100ft
5 MHz 0.34 dB/100ft
7 MHz 0.39 dB/100ft
10 MHz 0.46 dB/100ft
67.5 MHz 1.05 dB/100ft
71.5 MHz 1.09 dB/100ft
88.5 MHz 1.21 dB/100ft
100 MHz 1.28 dB/100ft
135 MHz 1.47 dB/100ft
143 MHz 1.51 dB/100ft
180 MHz 1.69 dB/100ft
270 MHz 2.09 dB/100ft
360 MHz 2.45 dB/100ft
540 MHz 3.06 dB/100ft
720 MHz 3.58 dB/100ft
750 MHz 3.66 dB/100ft
800 MHz 3.79 dB/100ft
1000 MHz 4.3 dB/100ft
1500 MHz 5.5 dB/100ft
2000 MHz 6.4 dB/100ft
2250 MHz 6.9 dB/100ft
3000 MHz 8.2 dB/100ft
4500 MHz 10.4 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
2.5 Ohm/1000ft 1.5 Ohm/1000ft (4.9 Ohm/km) 16.1 pF/ft (52.8 pF/m) 75 Ohm 84%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMG)

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -30°C to +75°C

Biegeradius

Installation Min.
4 in (100 mm)

Maximale Zugspannung

145 lbs (65.8 kg)

Gewicht Kabelgebinde

89 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, für den Innenbereich, Freileitungen – nur schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 FT4, raucharm, 1202, IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Dca-s2,d1,a1

NEC/UL-Compliance

CMG-LS

CEC/C(UL)-Compliance

CMG-LS

IEEE-Compliance

Std. 45 Klausel 23

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.511 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.511 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
7731SB 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825354963 C

Ressourcen

Resources