Produktnummer: 7732A

75 Ohm SDI Koaxial, RG-11, 14 AWG massives BC, Folie + 95 % TC-Geflecht, PVDF-Ummantelung, CMP

75 Ohm SDI Koaxial, RG-11, 14 AWG massiver blanker Kupferleiter, FEP-Isolierung, Folie + 95 % verzinnte Kupfergeflechtabschirmung, PVDF-Ummantelung, CMP

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitales Video, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p

RG-Typ

11

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
14 AWG Solid 0.064 in BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.274 in (6.96 mm) White

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVDF - Polyvinylidene Fluoride 0.348 in (8.84 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,348 Zoll (8,84 mm)

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 6000 MHz 15 dB

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.15 dB/100ft
3.58 MHz 0.26 dB/100ft
5 MHz 0.3 dB/100ft
7 MHz 0.34 dB/100ft
10 MHz 0.4 dB/100ft
67.5 MHz 1.2 dB/100ft
71.5 MHz 1.24 dB/100ft
88.5 MHz 1.4 dB/100ft
100 MHz 1.5 dB/100ft
135 MHz 1.55 dB/100ft
143 MHz 1.84 dB/100ft
180 MHz 2.09 dB/100ft
270 MHz 2.60 dB/100ft
360 MHz 3.10 dB/100ft
540 MHz 3.89 dB/100ft
720 MHz 4.57 dB/100ft
750 MHz 4.68 dB/100ft
1000 MHz 5.50 dB/100ft
1500 MHz 7.06 dB/100ft
2000 MHz 8.57 dB/100ft
2500 MHz 9.20 dB/100ft
3000 MHz 10.2 dB/100ft
4500 MHz 14.67 dB/100ft
6000 MHz 17.86 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
2.5 Ohm/1000ft 1.6 Ohm/1000ft (5.2 Ohm/km) 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) 75 Ohm 83%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Temperatur

UL Temperature Operating
125°C -20°C to +125°C

Biegeradius

Installation Min.
3.5 in (89 mm)

Maximale Zugspannung

145 lbs (65.8 kg)

Gewicht Kabelgebinde

75 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen/AußenInnen – Plenum, Innen, Außen, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Antenne – Bei Unterstützung durch Tragseil

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262

NEC/UL-Compliance

CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

7731A

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.515 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.515 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
7732A 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825188872 C
7732A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825188858 C
7732A 0101200 Schwarz Rolle 1.200 ft 612825438250
7732A 0103000 Schwarz Rolle 3.000 ft 612825188865
7732A 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825188841 C
7732A 877500 Natur Rolle 500 ft 612825188896 C
7732A 8771000 Natur Rolle 1.000 ft 612825188889 C
7732A 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825188834 C

Ressourcen

Resources