Produktnummer: FXWSKCSLKNB25CO

Blenden und Paneele – KeyConnect LC Duplex Module OS2

FX Workstation keyconnect OS2, LC Duplex Keyed

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Gesamthöhe

0.917 in

Gesamtbreite

0.685 in

Gesamttiefe

1.149 in

Verpackung

verpackt 25 Stück pro Beutel

Materialien

Description Material Color Type
Holder Plastic - UL94V-0 Clear KeyConnect
Adapter Plastic - UL94V-0 Orange Keyed LC Duplex

Temperaturbereich für die Installation

-10°C bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Zu + 60°C

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

Kompatible KeyConnect-Blende und Patch-Panel

Enthaltene Teile

Staubkappen

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.6 Revisionsdatum: 01-16-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.6 Revisionsdatum: 01-16-2025


Ressourcen

Resources