Produktnummer: FXWSKCSSCNB25WG

Blenden und Paneele - KeyConnect SC Simplex Modul OS2

FX Workstation KEYCONNECT OS2, SC SIMPLEX KEYED, 25/PK WEISS

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Gesamthöhe

0.917

Gesamtbreite

0.685

Gesamttiefe

1.301 in

Verpackung

verpackt 25 Stück pro Beutel

Materialien

Description Material Color Type
Holder Plastic - UL94V-0 White KeyConnect
Adapter Plastic - UL94V-0 Green Keyed SC Simplex

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

Kompatible KeyConnect-Blende und Patch-Panel

Enthaltene Teile

Staubkappen

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.4 Revisionsdatum: 05-10-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.4 Revisionsdatum: 05-10-2024


Ressourcen

Resources