Produktnummer: MDVO BNC KOAXIALMODUL

MDVO BNC-Koaxialmodul, 1-Port

MDVO BNC Koaxialmodul, 1-Port, in verschiedenen Farben erhältlich.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

BNC

Gesamthöhe

0.63 m

Gesamtbreite

0.63

Gesamttiefe

1.282

Verpackung

10 Einheiten im Kunststoffbeutel verpackt.

Gewicht

0.021 lbs

Materialien

Material
Plastic - UL94V-0, Metal

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

MDVO

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

20 lbs

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

Kompatible MDVO-ähnliche Blende und Patch-Panel

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch P0749391. Besuchen Sie unsere Website unter http://www.belden.com

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.176 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.176 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
A0406996 Mandelfarben 611589000444
A0406998 Schwarz 611589000468
A0406995 Grau 611589000437
AX102598 Elfenbeinfarben 611589027694
A0406997 Weiß 611589000451

Ressourcen

Resources