Produktnummer: 716SNS1P11PL-25

ProSNS RG11 Universal „F” Stecker Kompressionssteckverbinder für den Zwischendeckenraum

ProSNS RG11 Universal F-Stecker, Plenum-Kompressionsstecker, Polymer-Kompressionshülse für einfaches Einführen & geringstmögliche Werkzeugkompressionskraft. Verfügt über einen patentierten internen O-Ring an der Basis für eine frei drehende Mutter. 25 pro Packung. Dieses Produkt wird nicht mehr hergestellt. Bitte wenden Sie sich an den Kundenservice von Belden, um zu prüfen, ob noch verkäuflicher Lagerbestand vorhanden ist. Er wurde durch einen Steckverbinder der PPC-Marke EX-Serie von Belden ersetzt – EX11N716PLPLUS. Produktinformationen finden Sie unter: https://products.ppc-online.com/product/signaltight-ex11n716plplus/

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

CATV, Videoverteilung, HF-Anwendungen

Verpackung

25er-Packung

Stückzahl

1

Materialien

Description Material
Nut Nickel/Tin Plated Brass
O-Ring Ethylene Propylene
Body Nickel/Tin Plated Brass
Contact Gold Plated

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequency [MHz]
≥-30 dB up to 1 GHz typical

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

Entspricht oder übertrifft SCTE-Spezifikationen.

Betriebstemperaturbereich

-40°F (-40°C) bis 140°F (60°C)

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

Koaxial

Steckverbinder-Schnittstellentyp

F

Art

Stecker

Steckverbinder Serie

ProSNS

Farbband

Grau

Locking

Nein

Werkzeugkompatibilität

CPLCCT-LS59/11 oder SNSUNI (Kompression), PS11 (Strip)

Anschlusstyp

Kompression

Kabel-Mittelpunktsleiter – Durchmessergrenzen

.0634 - .0647 Zoll

Kabel dielektrischer Durchmesser – Grenzen

.274 - .294 Zoll

Kabel äußere Ummantelung – Durchmessergrenzen

.339 - .355 Zoll

Kabel-Steckkraft

20 lbf

Kabel-Haltekraft

40 lbf

RG-Typ

11

Umgebung

Innenbereich/Außenbereich

EU CE-Zeichen

Ja

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Plenum (J/N)

Ja

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Anmerkungen

Salznebel: Besteht 1000 Stunden ANSI/SCTE 143 2007, RFI-Abschirmung: -85 dB (60 % verklebte Folie)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.138 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.138 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
716SNS1P11PL-25 Grau 612825399810