Produktnummer: DB59U-25

Double Bubble RG-59 „F“ Koaxial-Kompressionssteckverbinder

Double Bubble RG59 Universal-F-Stecker, passt für Standard-, Tri-Shield- und Quad-Shield-Koaxialkabel. Kompressionsdesign, bei dem das Metall vollständig um das Kabel geformt wird. 25 pro Packung. Dieses Produkt wird nicht mehr hergestellt. Bitte wenden Sie sich an den Kundenservice von Belden, um zu prüfen, ob noch verkäuflicher Lagerbestand vorhanden ist. Er wurde durch einen Steckverbinder der PPC-Marke EX-Serie von Belden ersetzt – EX59XL. Produktinformationen finden Sie unter: https://products.ppc-online.com/product/ex-ex59xl/

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

CCTV, Sicherheitskameras, Video

Verpackung

25er-Packung

Stückzahl

1

Materialien

Material
Nickel plated Brass
Gold Plated

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequency [MHz]
DC-1 GHz 30 dB Return Loss < 1.07 VSWR
DC-2 GHz 30 dB Return Loss < 1.10 VSWR
DC-3 GHz 30 dB Return Loss < 1.16 VSWR

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

Koaxial

Steckverbinder-Schnittstellentyp

BNC

Art

Stecker

Steckverbinder Serie

Double Bubble

Locking

Nein

Werkzeugkompatibilität

CPLCRBC-BR (Kompression), PS59/6/RGB (Strip)

Anschlusstyp

Kompression

Kabel-Mittelpunktsleiter – Durchmessergrenzen

.0317 - .0339 Zoll

Kabel dielektrischer Durchmesser – Grenzen

.144 - .157 Zoll

Kabel äußere Ummantelung – Durchmessergrenzen

.232 - .273 Zoll

RG-Typ

59

Serie Typ

59

EU CE-Zeichen

Ja

Eignung – innen

Ja

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.196 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.196 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
DB59U-25 Farblos 845671004717