Produktnummer: FSNS15-25

ProSNS Mini „F“ Koaxial-Kompressionssteckverbinder 22-24 AWG

ProSNS Mini (22–24 AWG) „F“ Stecker für Koaxialkabel. Polymer-Kompressionshülse für einfaches Einführen & geringstmögliche Werkzeugkompressionskraft. 25 pro Packung. Dieses Produkt wird nicht mehr hergestellt. Bitte wenden Sie sich an den Kundenservice von Belden, um zu prüfen, ob noch verkäuflicher Lagerbestand vorhanden ist. Er wurde durch einen der Steckverbinder der EX-Serie der Marke PPC von Belden ersetzt – EXM-XLPLUS. Produktinformationen finden Sie unter: https://products.ppc-online.com/product/signaltight-exm-xlplus/

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

CCTV, Sicherheitskameras, Video

Verpackung

25er-Packung

Stückzahl

1

Materialien

Material
Nickel/Tin Plated Brass
Nickel plated Brass
Gold Plated

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequency [MHz]
Minimum 20 dB to 3GHz

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

Bandbreite: 0 MHz bis 3 GHz, Einfügungsdämpfung: Weniger als 0,10 dB bis 3 GHz, Betriebsspannung: 90 V (bei 60 Hz Dauerwechselstrom)

Betriebstemperaturbereich

-40º F bis +140º F (-40º C bis +60º C)

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

Koaxial

Steckverbinder-Schnittstellentyp

F

Art

Stecker

Steckverbinder Serie

ProSNS

Farbband

Violett

Locking

Nein

Werkzeugkompatibilität

CPLCCT-SLMR, CPSNSCT-596 (Kompression), PS59/6/RGB (Strip)

Anschlusstyp

Kompression

Kabel-Mittelpunktsleiter – Durchmessergrenzen

.015 - .025 Zoll

Kabel dielektrischer Durchmesser – Grenzen

.095 - .105 Zoll

Kabel äußere Ummantelung – Durchmessergrenzen

.145 - .160 Zoll

EU CE-Zeichen

Ja

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.269 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.269 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
FSNS15-25 Farblos 845671004021